![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Sensor modulutförande 6 kanal TXA306
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Systemgränssnitt/mediagateway för bussystem 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
BussystemEIB
-
Konfigurationsläge som stödsETS, easy
-
Antal ingångar6
-
Med bussystem KNX radioNej
-
Extern signalspänning nödvändigNej
-
Radiofrekvens tvåvägsNej
-
Med batteriNej
-
Med HVAC-kontrollNej
-
Montering påDIN-skena
-
Antal halva moduler 17,5 mm8
-
LED-styrningNej
-
MaterialPlast
-
FärgLjusgrå
-
RAL-kod7035
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur0 - 45
-
Ingångspänning24 - 230
-
Driftspänning över buss21 - 32
-
Typ av matarspänningAC/DC
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TXA306
-
Bruksanvisning
Bruksanvisning en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10
PDF5,16 MB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD702,32 kBKNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD51,71 MB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning sv-SE 2014-01-08
PDF2,35 MB