The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Markis-/­ja­lu­si­styr­ning
    • TXA624D
    EAN
    3250616048768
    E-nr.
    1738772
    Förp
    1 st
    • Markis-/­ja­lu­si­styr­ning

    Persiennaktor easyKNX 4-kanal 24V TXA624D

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Persiennaktor easyKNX 4-kanal 24V

    TXA624D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Spänningsförsörjning 230V/24V-
    Lägg till
    Lägg till
    TXA114
    TXA114
    Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    Utrust­ning
    • Med brytare för manuell omkopp­ling
      Ja
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      6 A
    • Max. omkopp­lings­ström
      6 A
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Utspän­ning
      24 - 24 V
    • Matar­spän­ning
      DC
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Text
    • Funk­tion
      Med säker­hets­funk­tion, t.ex. för vind, regn, larm, Med posi­tio­ne­rings­funk­tion för jalusi- och lamell­po­si­tion, Med solskydds­funk­tion
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    • Drift­läge
      Drift­läge kan ställas in för persienn eller markis
    • Märk­ning
      Stort märk­fält
    Ström
    • Nomi­nell effekt för 1P under 230 V AC enligt AC1
      1200 W

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TXA624D
    PDF
    RoHS-certifikat TXA624D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXA624D | Hager Sverige

      Produktbild TXA624D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXA624D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXA624D

      Persiennaktor easyKNX 4-kanal 24V

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, pl-PL 2017-03-03 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, pl-PL 2017-03-03

      PDF
      402,79 kB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2017-07-05 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2017-07-05

      PDF
      609,78 kB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TXA624D | Hager Sverige

      ETS Database for TXA624D

      KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      431,50 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2024-11-20

      PDF
      126,83 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TRM692G - Jalusiaktor quicklink dosa
      TRM692G
      Jalusiaktor quicklink dosa
      E-nr.
      1739051
    • 2
      TRE221 - Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 16 A, IP55
      TRE221
      Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 16 A, IP55
      E-nr.
      1764134
    • 3
      TXA624C - Persiennaktor easyKNX 4-kanal 230V
      TXA624C
      Persiennaktor easyKNX 4-kanal 230V
      E-nr.
      1738771
    • 4
      TXB692F - Aktor/Sensor easy-KNX 2x In+Ut
      TXB692F
      Aktor/Sensor easy-KNX 2x In+Ut
      E-nr.
      1738776
    • 5
      TYA624C - Persiennaktor 4 utgångar 230V
      TYA624C
      Persiennaktor 4 utgångar 230V
      E-nr.
      1738552

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group