The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Markis-/­ja­lu­si­styr­ning
    • TYA624C
    EAN
    3250616059665
    E-nr.
    1738552
    Förp
    1 st
    • Markis-/­ja­lu­si­styr­ning

    Persiennaktor 4 utgångar 230V TYA624C

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Persiennaktor 4 utgångar 230V

    TYA624C

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    Utrust­ning
    • Med brytare för manuell omkopp­ling
      Ja
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      6 A
    • Max. omkopp­lings­ström
      6 A
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Text
    • Funk­tion
      Med säker­hets­funk­tion, t.ex. för vind, regn, larm, Med posi­tio­ne­rings­funk­tion för jalusi- och lamell­po­si­tion, Med solskydds­funk­tion
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    • Drift­läge
      Drift­läge kan ställas in för persienn eller markis

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    RoHS-certifikat TYA624C
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYA624C | Hager Sverige

      Produktbild TYA624C

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad TYA624C | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYA624C

      Persiennaktor 4 utgångar 230V

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2017-07-05 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2017-07-05

      PDF
      739,43 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      1004,61 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du TYA624C_D | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TYA624C_D

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      467,02 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Sverige

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Bild Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Sverige

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-12-13

      PDF
      137,28 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TRE221 - Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 16 A, IP55
      TRE221
      Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 16 A, IP55
      E-nr.
      1764134
    • 2
      TRM692G - Jalusiaktor quicklink dosa
      TRM692G
      Jalusiaktor quicklink dosa
      E-nr.
      1739051
    • 3
      TXA624C - Persiennaktor easyKNX 4-kanal 230V
      TXA624C
      Persiennaktor easyKNX 4-kanal 230V
      E-nr.
      1738771
    • 4
      TYA628C - Persiennaktor 8 utgångar 230V
      TYA628C
      Persiennaktor 8 utgångar 230V
      E-nr.
      1738555
    • 5
      TYA624D - Persiennaktor 4 utgångar 24V
      TYA624D
      Persiennaktor 4 utgångar 24V
      E-nr.
      1738553

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group