Persiennaktor 8 utgångar 230V TYA628C

EAN
3250616059573
E-nr.
1738555
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    DIN-s­kena
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
Utrust­ning
  • Med brytare för manuell omkopp­ling
    Ja
Elekt­risk ström
  • Märkström
    6
  • Max. omkopp­lings­ström
    6
Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45
Anslut­ning
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
  • Area flex­ibel ledare
    0.75 - 2.5 mm²
  • Area solid ledare
    0.75 - 2.5 mm²
Kapa­citet
  • Antal moduler
    6
Text
  • Funk­tion
    Med säker­hets­funk­tion, t.ex. för vind, regn, larm, Med posi­tio­ne­rings­funk­tion för jalusi- och lamell­po­si­tion, Med solskydds­funk­tion
  • Anslut­ningstyp
    Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Nedladdningar

Mer dokumentation