![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Jalusiaktor quicklink dosa TRM692G
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Konfigurationsläge som stödsquicklink
-
Montering påInfälldmontering
-
FärgLjusgrå
-
Med brytare för manuell omkopplingJa
-
Max. omkopplingsström3
-
Driftstemperatur-10 - 50
-
Med bussystem KNX radioJa
-
Area flexibel ledare0.5 - 1.5 mm²
-
Area solid ledare0.5 - 2.5 mm²
-
Antal moduler0
-
FunktionEnkla tilläggsfunktioner: +6 scener, Förstärkarfunktion går att aktivera för att öka avståndet mellan radioprodukter, Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
-
AnslutningstypMed skruv hissklämma
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TRM692G
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03
PDF11,15 MBInstallationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2017-03-28
PDF1,15 MB -
Produktbilaga
Produktbilaga International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Tekniska broschyrer
Coviva
Tekniska broschyrer sv-SE 2017-04-06
PDF1,84 MBQuicklink
Tekniska broschyrer sv-SE 2018-08-24
PDF3,85 MB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD486,73 kB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2024-01-18
PDF131,29 kB