Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 16 A, IP55 TRE221

EAN
3250615989321
E-nr.
1764134
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
Mate­rial
  • Färg
    Vit
Utrust­ning
  • Med brytare för manuell omkopp­ling
    Ja
Elekt­risk ström
  • Märkström
    10
  • Max. omkopp­lings­ström
    10
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 55
Anslut­ning
  • Med bussystem KNX radio
    Ja
Kapa­citet
  • Antal moduler
    0
Text
  • Funk­tion
    Enkla tilläggs­funk­tio­ner: +6 scener, Förstär­kar­funk­tion går att akti­vera för att öka avståndet mellan radio­pro­dukter, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
  • Anslut­ningstyp
    Med skruv hissklämma

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja