Brytaktor quicklink 200W dosa TRM690G

EAN
3250615989055
E-nr.
1739049
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Radio­pro­to­koll
    KNX Radio
  • Motta­gar­ka­te­gori
    2
  • Med bussystem KNX
    Nej
  • Med bussystem KNX radio
    Ja
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy, quick­link
Dimen­sioner
  • Djup
    18
  • Inbygg­nads­djup
    40
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
Utrust­ning
  • Med brytare för manuell omkopp­ling
    Ja
  • Radio­fre­kvens tvåvägs
    Ja
Elekt­risk ström
  • Märkström
    0,85
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
  • Motta­gar­fre­kvens radio
    868,30 - 868,30
Ström
  • Utef­fekt
    200
Spän­ning
  • Drift­spän­ning
    230 - 230
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230
  • Matnings­spän­ning
    230 V AC
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -15 - 45
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruv hissklämma
  • Funk­tion
    Enkla tilläggs­funk­tio­ner: +6 scener, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
  • Utfö­rande
    För instal­la­tion bakom insatser för infälld monte­ring

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja

Certifieringar och dokument