Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55 TRE202

EAN
3250615989338
E-nr.
1764133
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Radio­pro­to­koll
    KNX Radio
  • Motta­gar­ka­te­gori
    2
  • Med bussystem KNX
    Nej
  • Med bussystem KNX radio
    Ja
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS, easy, quick­link
Dimen­sioner
  • Inbygg­nads­djup
    40
Mate­rial
  • Färg
    Vit
Utrust­ning
  • Med brytare för manuell omkopp­ling
    Ja
  • Radio­fre­kvens tvåvägs
    Ja
Elekt­risk ström
  • Märkström
    10
  • Omkopp­lings­ström
    10
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
  • Motta­gar­fre­kvens radio
    868,30 - 868,30
Ström
  • Utef­fekt
    2300
Spän­ning
  • Drift­spän­ning
    230 - 230
  • Matnings­spän­ning
    230 V AC
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 55
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med skruv hissklämma
  • Funk­tion
    Enkla tilläggs­funk­tio­ner: +6 scener, Förstär­kar­funk­tion går att akti­vera för att öka avståndet mellan radio­pro­dukter, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument