The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Brytak­torer
    • TRE201
    EAN
    3250615989345
    E-nr.
    1764132
    Förp
    1 st
    • KNX radio | quick­link
    • Brytak­torer
    • Visa mer

    Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55 TRE201

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55

    TRE201

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy, quick­link
    Dimen­sioner
    • Höjd
      35 mm
    • Bredd
      85 mm
    • Inbygg­nads­djup
      40 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Utrust­ning
    • Med brytare för manuell omkopp­ling
      Nej
    • Radio­fre­kvens tvåvägs
      Ja
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      10 A
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    • Motta­gar­fre­kvens radio
      868,30 - 868,30 MHz
    Ström
    • Utef­fekt
      2300 W
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      1500 W
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP55
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Anslut­ning
    • Radio­pro­to­koll
      KNX Radio
    • Motta­gar­ka­te­gori
      2
    • Med bussystem KNX
      Nej
    • Med bussystem KNX radio
      Ja
    Text
    • Funk­tion
      Enkla tilläggs­funk­tio­ner: +6 scener, Förstär­kar­funk­tion går att akti­vera för att öka avståndet mellan radio­pro­dukter, Åter­ställ­nings­funk­tion (till fabriks­in­ställ­ning)
    • Anslut­ningstyp
      Med skruv hissklämma

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    Hager REACh-certifikat TRE201
    PDF
    Hager RoHS-certifikat TRE201
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TRE201 | Hager Sverige

      Produktbild TRE201

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad TRE201 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TRE201

      Radioaktor för utomhusbruk, 2-kanaler 10 A, IP55

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2010-08-27

      PDF
      2,41 MB
    • Produktbilaga

      Bild Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Sverige

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktbilaga International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
      Bild Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Sverige

      Notice de configuration quicklink pour produits radio

      Produktbilaga en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      5,92 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TRE201

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      117,73 kB
      Bild Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager Sverige

      Logiciel d'application ETS du TRE201

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      123,65 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C | Hager Sverige

      Description d'application ETS TRB201_TRE201_202_TRC270F_D_C

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      1,37 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-03-31

      PDF
      122,34 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TYAS606D - Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS606D
      Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741098
    • 2
      TYMS620D - Brytaktor 20 kanaler 16A C-last. KNX-Secure
      TYMS620D
      Brytaktor 20 kanaler 16A C-last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741084
    • 3
      TYAS604D - Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS604D
      Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741097
    • 4
      TYAS610D - Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS610D
      Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741099
    • 5
      TYB692F - Persiennaktor KNX 1-kanal 230V infälld
      TYB692F
      Persiennaktor KNX 1-kanal 230V infälld
      E-nr.
      1739113

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group