The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Brytak­torer
    • TYAS606D
    EAN
    3250610022016
    E-nr.
    1741098
    Förp
    1 st
    • Brytak­torer
    • Belys­nings­styr­ning
    • Visa mer

    Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure TYAS606D

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure

    TYAS606D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (14)
    • Ström­för­sörj­ning för bussystem 4 tillgängliga produkter
    • Över­spän­nings­skydd för data­nät­ver­k/MCR-an­lägg­ningar 1 tillgängliga produkter
    • Till­behör bussystem 4 tillgängliga produkter
    • Gräns­snitt för bussystem 1 tillgängliga produkter
    • System­gräns­snitt/­me­dia­ga­teway för bussystem 2 tillgängliga produkter
    • Kopp­lings­plin­t/för­del­nings­plint för bussystem 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ström­för­sörj­ning för bussystem
    • Över­spän­nings­skydd för data­nät­ver­k/MCR-an­lägg­ningar
    • Till­behör bussystem
    • Gräns­snitt för bussystem
    • System­gräns­snitt/­me­dia­ga­teway för bussystem
    • Kopp­lings­plin­t/för­del­nings­plint för bussystem
    • Områ­de/­lin­je­s­kopp­lare
    • TXA112

      Spänningsförsörjning KNX 640mA

      0,00 kr  / *
    • TXA111

      Spänningsförsörjning KNX 320mA

      0,00 kr  / *
    • TXA114

      Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC

      0,00 kr  / *
    • TYFS110

      Strömförsörjning KNX 1280 mA. 1 utgång drosslad spänning + 1 utgång 30VDC

      0,00 kr  / *
    • TG029

      Bussklämma med öss 2-pol

      0,00 kr  / *
    • TG019

      Busskabel KNX L=500m

      0,00 kr  / *
    • TG018

      Busskabel KNX L=100m

      0,00 kr  / *
    • TGZ181

      Bussled. EIB-Y(ST)Y 100M

      0,00 kr  / *
    • TGZ185

      Bussled. EIB-Y(ST)Y 500M

      0,00 kr  / *
    • TYFS122

      Gränssnitt USB Modulutförande

      0,00 kr  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Secure-gränssnitt

      0,00 kr  / *
    • TYFS121

      Router KNX/IP Secure

      0,00 kr  / *
    • TG008

      Bussklämma 2x4 Anslutningar

      0,00 kr  / *
    • TYFS130

      Områdes/linjekopplare, KNX Secure

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Djup
      65 mm
    • Antal bred­den­heter
      4
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    Utrust­ning
    • Med brytare för manuell omkopp­ling
      Ja
    • Radio­fre­kvens tvåvägs
      Nej
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      16 A
    • Bussens ström­för­bruk­ning i vilo­läge
      3 mA
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • Effekt glöd­lampa 230 V
      2300 - 2300 W
    • Utef­fekt
      2300 W
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      2300 W
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Matnings­spän­ning
      30 V DC via buss
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX
      Ja
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACh-certifikat TYAS606D
    PDF
    RoHS-certifikat TYAS606D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYAS606D | Hager Sverige

      Produktbild TYAS606D

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad TYAS606D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYAS606D

      Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-11-07 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-11-07

      PDF
      5,05 MB
    • Manual

      Bild Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Sverige

      Manual en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX Product database TYAS606D | Hager Sverige

      KNX Product database TYAS606D

      KNX produktdatabas International 2025-11-13

      KNXPROD
      631,88 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Applikationsbeskrivning en-GB 2023-03-21 | Hager Sverige

      Applikationsbeskrivning en-GB 2023-03-21

      PDF
      11,10 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-05-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-05-20

      PDF
      265,12 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-05-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-05-20

      PDF
      265,93 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TXA604D - Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
      TXA604D
      Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
      E-nr.
      1738764
    • 2
      TYAS604D - Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS604D
      Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741097
    • 3
      TYAS610D - Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS610D
      Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741099
    • 4
      TYA661AN - Dimmeraktor KNX 1x300W Universal
      TYA661AN
      Dimmeraktor KNX 1x300W Universal
      E-nr.
      1738892
    • 5
      TYMS620D - Brytaktor 20 kanaler 16A C-last. KNX-Secure
      TYMS620D
      Brytaktor 20 kanaler 16A C-last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741084

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group