The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Dimmer­aktor
    • TYA661AN
    EAN
    3250616059375
    E-nr.
    1738892
    Förp
    1 st
    • Dimmer­aktor
    • Belys­nings­styr­ning
    • Visa mer

    Dimmeraktor KNX 1x300W Universal TYA661AN

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Dimmeraktor KNX 1x300W Universal

    TYA661AN

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Ingång­spän­ning
      230 - 230 V
    • Matnings­spän­ning
      30 V DC via buss
    • Hjälp­spän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      2,30 mA
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Anslut­ningstyp
      quick­con­nect
    Utrust­ning
    • Antal utgångar
      1
    • Typ av dimmer
      Dimmer­aktor
    Belys­ning
    • LED-lam­pans effekt
      60 W
    • Dimbara 230 V LED-lampor
      60 - 60 W
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      300 W
    • Efflekt glöd­ljus
      300 - 300 W
    • Effekt, vari­ator
      300 - 300 W
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Text
    • Säkring
      Över­hett­nings­skydd (indi­ke­ring via LED), Kort­slut­nings- och över­last­skydd (vis­ning med LED)
    • Dimrings princip
      Fram­kants­dim­ring eller bakkants­dinm­ring bero­ende på last-­typ, själv­lä­rande, Mini­ma­la/­max­i­mala dimnings­värden per kanal kan ställas in på enheten
    • Funk­tion
      "Lär"-läge för drif­top­ti­me­ring av LED- och Lågener­gi­lampor kan akti­veras via KNX-­bussen
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    • Märk­ning
      Stort märk­fält
    • Avsäk­ring
      Med över­hett­nings-, över­be­last­nings- och kort­slut­nings­skydd

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TYA661AN
    PDF
    RoHS-certifikat TYA661AN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYA661AN | Hager Sverige

      Produktbild TYA661AN

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad TYA661AN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYA661AN

      Dimmeraktor KNX 1x300W Universal

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2017-07-05 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2017-07-05

      PDF
      901,46 kB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TYA661AN | Hager Sverige

      ETS Database for TYA661AN

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      KNXPROD
      227,54 kB
      Bild ETS Database for TYA661AN | Hager Sverige

      ETS Database for TYA661AN

      KNX produktdatabas International 2020-01-01

      VD5
      320,72 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN | Hager Sverige

      Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      4,07 MB
      Bild Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN | Hager Sverige

      Application description ETS TYA661AN/BN TYA663AN

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2014-01-08

      PDF
      7,19 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-12-10

      PDF
      138,10 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TXA604D - Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
      TXA604D
      Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
      E-nr.
      1738764
    • 2
      TYAS604D - Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS604D
      Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741097
    • 3
      TYAS610D - Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS610D
      Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741099
    • 4
      TYAS606D - Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS606D
      Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741098
    • 5
      TYMS620D - Brytaktor 20 kanaler 16A C-last. KNX-Secure
      TYMS620D
      Brytaktor 20 kanaler 16A C-last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741084

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group