The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • System­kom­po­nenter
    • Ström­för­sörj­ning
    • TXA114
    EAN
    3250616048997
    E-nr.
    1738715
    Förp
    1 st
    • Ström­för­sörj­ning

    Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC TXA114

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC

    TXA114

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Elekt­risk ström
    • Utgångs­ström
      320 mA
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 230 V
    • Utspän­ning
      28 - 32 V
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Text
    • Säkring
      Med elekt­ro­niskt kort­slut­nings- över­be­last­nings­skydd
    • Skarv
      Skydds­le­dare (jord) måste anslutas
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V AC

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TXA114
    PDF
    RoHS-certifikat TXA114
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXA114 | Hager Sverige

      Produktbild TXA114

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXA114 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXA114

      Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Module alimentation TXA114 | Hager Sverige

      Module alimentation TXA114

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      409,38 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Sverige

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      14,64 kB
      Bild KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Sverige

      KNX produktdatabas da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      30,81 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HTG911H -  Spänningsförsörjning 24 VDC 2,5A
      HTG911H
      Spänningsförsörjning 24 VDC 2, 5A
      E-nr.
      5213643
    • 2
      TG402 - Batteri 1/2AA 3V
      TG402
      Batteri 1/2AA 3V
      E-nr.
      5327027
    • 3
      TG403 - Batteri 1/3N 3V
      TG403
      Batteri 1/3N 3V
    • 4
      TXA112 - Spänningsförsörjning KNX 640mA
      TXA112
      Spänningsförsörjning KNX 640mA
      E-nr.
      1765621
    • 5
      TXA111 - Spänningsförsörjning KNX 320mA
      TXA111
      Spänningsförsörjning KNX 320mA
      E-nr.
      1765620

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group