The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • System­kom­po­nenter
    • Ström­för­sörj­ning
    • TG403
    EAN
    3250615874030
    Förp
    1 st
    • Ström­för­sörj­ning

    Batteri 1/3N 3V TG403

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Batteri 1/3N 3V

    TG403

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk kapa­citet
    • Kapa­citet
      0,16 Ah

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TG403 | Hager Sverige

      Produktbild TG403

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TG403 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TG403

      Batteri 1/3N 3V

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-04

      PDF
      250,35 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HTG911H -  Spänningsförsörjning 24 VDC 2,5A
      HTG911H
      Spänningsförsörjning 24 VDC 2, 5A
      E-nr.
      5213643
    • 2
      TGA200 - Spänningsförsörjning 230V/24V-
      TGA200
      Spänningsförsörjning 230V/24V-
      E-nr.
      1764106
    • 3
      TG402 - Batteri 1/2AA 3V
      TG402
      Batteri 1/2AA 3V
      E-nr.
      5327027
    • 4
      TXA114 - Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
      TXA114
      Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
      E-nr.
      1738715
    • 5
      TXA112 - Spänningsförsörjning KNX 640mA
      TXA112
      Spänningsförsörjning KNX 640mA
      E-nr.
      1765621

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group