The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • System­kom­po­nenter
    • Ström­för­sörj­ning
    • TG402
    EAN
    3250615874023
    E-nr.
    5327027
    Förp
    1 bit
    • Ström­för­sörj­ning

    Batteri 1/2AA 3V TG402

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Batteri 1/2AA 3V

    TG402

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk kapa­citet
    • Kapa­citet
      0,97 Ah

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat TG402
    PDF
    RoHS-certifikat TG402
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TG402 | Hager Sverige

      Produktbild TG402

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad TG402 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TG402

      Batteri 1/2AA 3V

      PDF
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-04-04

      PDF
      250,12 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HTG911H -  Spänningsförsörjning 24 VDC 2,5A
      HTG911H
      Spänningsförsörjning 24 VDC 2, 5A
      E-nr.
      5213643
    • 2
      TXA114 - Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
      TXA114
      Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC
      E-nr.
      1738715
    • 3
      TG403 - Batteri 1/3N 3V
      TG403
      Batteri 1/3N 3V
    • 4
      TYFS110 - Strömförsörjning KNX 1280 mA. 1 utgång drosslad spänning + 1 utgång 30VDC
      TYFS110
      Strömförsörjning KNX 1280 mA. 1 utgång drosslad spänning + 1 utgång 30VDC
    • 5
      TGA200 - Spänningsförsörjning 230V/24V-
      TGA200
      Spänningsförsörjning 230V/24V-
      E-nr.
      1764106

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group