The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • System­kom­po­nenter
    • Syste­men­heter och gräns­snitt
    • TYFS122
    EAN
    3250618502503
    E-nr.
    1740042
    Förp
    1 st
    • Syste­men­heter och gräns­snitt

    Gränssnitt USB Modulutförande TYFS122

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Gränssnitt USB Modulutförande

    TYFS122

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 13 tillgängliga produkter

    Passar till

    • TYAS664D

      Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX

      0,00 kr  / *
    • TYBS601B

      Brytaktor KNX 1x10A infälld

      0,00 kr  / *
    • TYBS602F

      Brytaktor KNX 2x6A infälld

      0,00 kr  / *
    • TYBS692F

      Persiennaktor KNX 1-kanal 230V infälld

      0,00 kr  / *
    • TYBS702A

      Binäringång 2-kanal, dosmontage, KNX Secure

      0,00 kr  / *
    • TYBS704A

      Binäringång 4-kanal, dosmontage, KNX Secure

      0,00 kr  / *
    • TYBS794A

      Binäringång 4-kanal + LED utgång 4-kanal, dosmontage, KNX Secure

      0,00 kr  / *
    • TR131N

      Radiointerface KNX- Hager

      0,00 kr  / *
    • TYAS604D

      Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure

      0,00 kr  / *
    • TYAS606D

      Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure

      0,00 kr  / *
    • TYAS610D

      Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure

      0,00 kr  / *
    • TYAS624C

      Persiennaktor 4 kanaler 230VAC. KNX-Secure

      0,00 kr  / *
    • TYAS624D

      Persiennaktor 4 kanaler 24VDC. KNX-Secure

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Dimen­sioner
    • Antal bred­den­heter
      2
    Text
    • Anslut­ning­ar/­uttag
      Med USB-­uttag typ B för data­trafik (spän­nings­för­sörj­ning via dator)

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TYFS122
    PDF
    RoHS-certifikat TYFS122
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYFS122 | Hager Sverige

      Produktbild TYFS122

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad TYFS122 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYFS122

      Gränssnitt USB Modulutförande

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02 | Hager Sverige

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2022-02-02

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, ru-RU 2023-02-10

      PDF
      1,08 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TYFS122 | Hager Sverige

      ETS Database for TYFS122

      KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      44,74 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-03-09

      PDF
      117,45 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TYFS120 - KNX/IP Secure-gränssnitt
      TYFS120
      KNX/IP Secure-gränssnitt
      E-nr.
      1740203
    • 2
      TR131B - Radiointerface easy-KNX Silver
      TR131B
      Radiointerface easy-KNX Silver
      E-nr.
      1765528
    • 3
      TXF121 - IR-modul KWH-mätare easy-KNX
      TXF121
      IR-modul KWH-mätare easy-KNX
      E-nr.
      1739873
    • 4
      TYFS671D - Gateway KNX-DALI 2 Secure, 1 utgång 64 enheter, 4 moduler,Tunable white&RGBW
      TYFS671D
      Gateway KNX-DALI 2 Secure, 1 utgång 64 enheter, 4 moduler, Tunable white&RGBW
      E-nr.
      1741001
    • 5
      TXA664D - Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX
      TXA664D
      Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX
      E-nr.
      1739499

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group