The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • System­kom­po­nenter
    • Syste­men­heter och gräns­snitt
    • TYAS664D
    EAN
    3250610050378
    E-nr.
    1741096
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Syste­men­heter och gräns­snitt
    • Dimmer­aktor
    • Belys­nings­styr­ning
    • Dali aktorer
    • Visa mer

    Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX TYAS664D

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX

    TYAS664D

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (14)
    • Över­spän­nings­skydd för data­nät­ver­k/MCR-an­lägg­ningar 1 tillgängliga produkter
    • Till­behör bussystem 4 tillgängliga produkter
    • Gräns­snitt för bussystem 1 tillgängliga produkter
    • System­gräns­snitt/­me­dia­ga­teway för bussystem 2 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Över­spän­nings­skydd för data­nät­ver­k/MCR-an­lägg­ningar
    • Till­behör bussystem
    • Gräns­snitt för bussystem
    • System­gräns­snitt/­me­dia­ga­teway för bussystem
    • Kopp­lings­plin­t/för­del­nings­plint för bussystem
    • Områ­de/­lin­je­s­kopp­lare
    • Ström­för­sörj­ning för bussystem
    • TG029

      Bussklämma med öss 2-pol

      0,00 kr  / *
    • TG019

      Busskabel KNX L=500m

      0,00 kr  / *
    • TG018

      Busskabel KNX L=100m

      0,00 kr  / *
    • TGZ181

      Bussled. EIB-Y(ST)Y 100M

      0,00 kr  / *
    • TGZ185

      Bussled. EIB-Y(ST)Y 500M

      0,00 kr  / *
    • TYFS122

      Gränssnitt USB Modulutförande

      0,00 kr  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Secure-gränssnitt

      0,00 kr  / *
    • TYFS121

      Router KNX/IP Secure

      0,00 kr  / *
    • TG008

      Bussklämma 2x4 Anslutningar

      0,00 kr  / *
    • TYFS130

      Områdes/linjekopplare, KNX Secure

      0,00 kr  / *
    • TXA111

      Spänningsförsörjning KNX 320mA

      0,00 kr  / *
    • TXA112

      Spänningsförsörjning KNX 640mA

      0,00 kr  / *
    • TXA114

      Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC

      0,00 kr  / *
    • TYFS110

      Strömförsörjning KNX 1280 mA. 1 utgång drosslad spänning + 1 utgång 30VDC

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • WAK5010BM

      Rumskontroller KNX Secure, TFT-bildskärm, busskopplare, A.8, svart matt

      0,00 kr  / *
    • WAK5010WM

      Rumskontroller KNX Secure, TFT-bildskärm, busskopplare, serie A.8, vit blank mat

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Web server
      Nej
    • Antal kanaler
      4
    • Max antal appa­rater per kanal
      24
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      230 - 240 V
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Hjälp­spän­ning
      230 - 230 V
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Dimen­sioner
    • Bredd
      44 mm
    • Djup
      43 mm
    • Antal bred­den­heter
      6
    Anslut­ning
    • Typ av gräns­snitt bussys­tem/­media gateway
      Belys­nings­sys­tems­gräns­snitt/­Dali
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      DRA (DIN-s­ke­ne­a­d­ap­ter)
    • Area input, flex­ibel ledare
      0,5 - 2,5 mm²
    • Area för ingå­ende solid ledning
      0,5 - 2,5 mm²
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Styr­ning av dimnings­nivå, På/av-s­tatus, Scener
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACh-certifikat TYAS664D
    PDF
    RoHS-certifikat TYAS664D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYAS664D | Hager Sverige

      Produktbild TYAS664D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TYAS664D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYAS664D

      Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE, it-CH, fr-FR, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-03-12 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE, it-CH, fr-FR, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2024-03-12

      PDF
      4,85 MB
    • Manual

      Bild Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23 | Hager Sverige

      Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23

      PDF
      5,67 MB
      Bild Manual en-GB 2025-08-13 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2025-08-13

      PDF
      1,52 MB
    • Mjukvara

      Bild Firmware | Hager Sverige

      Firmware

      Mjukvara en-GB 2024-07-19

      ZIP
      306,83 kB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS database for TYAS664D | Hager Sverige

      ETS database for TYAS664D

      KNX produktdatabas International 2024-03-28

      KNXPROD
      508,40 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Applikationsbeskrivning de-DE 2015-09-24 | Hager Sverige

      Applikationsbeskrivning de-DE 2015-09-24

      PDF
      1,85 MB
      Bild Applikationsbeskrivning en-GB 2015-09-24 | Hager Sverige

      Applikationsbeskrivning en-GB 2015-09-24

      PDF
      1,83 MB
      Bild Applikationsbeskrivning fr-FR 2015-09-24 | Hager Sverige

      Applikationsbeskrivning fr-FR 2015-09-24

      PDF
      1,87 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2024-04-04

      PDF
      313,34 kB
      Bild UKCA Declaration Of Conformity | Hager Sverige

      UKCA Declaration Of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-04

      PDF
      270,54 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TXA661A - Dimmeraktor easy-KNX 1x300W LED
      TXA661A
      Dimmeraktor easy-KNX 1x300W LED
      E-nr.
      1738885
    • 2
      TYAS606D - Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS606D
      Brytaktor 6 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741098
    • 3
      TYB601B - Brytaktor KNX 1x10A infälld
      TYB601B
      Brytaktor KNX 1x10A infälld
    • 4
      TYM616D - Brytaktor KNX 16x16A C-Last
      TYM616D
      Brytaktor KNX 16x16A C-Last
      E-nr.
      1739114
    • 5
      TYAS610D - Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS610D
      Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741099

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group