KNX-rumstermostat med tryckknappar och integrerad temperatur- och luftfuktighetssensor för A.8 & C8. WAK5010WM
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (9)Valfria tillbehör
-
Brytaktor för bussystem 3 tillgängliga produkter -
Systemgränssnitt/mediagateway för bussystem 7 tillgängliga produkter -
Tillbehör/ tätningskit IP44 1 tillgängliga produkter -
Område/linjeskopplare 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 544 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Strömförbrukning buss (dataöverföring)15 mA
-
Strömförbrukning under drift15 mA
-
Central funktionsenhet för sändare/ aktorerJa
-
Integrerad DCF77 mottagareNej
-
Parallelldrift möjligJa
-
Med lokal manövreringJa
-
MaterialgruppPlast, Glas
-
FärgLjusvit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9016
-
Inbyggnadsdjup10 mm
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-5 - 45 °C
-
EnergieffektivitetsklassIV (2%)
-
Hjälpspänning0 - 0 V
-
Driftspänning över buss21 - 32 V
-
Beskrivning av speciella funktioner för rumstemperaturregulatorRumstemperaturreglering med värme- och kylfunktion, Styrning av A/C-system inklusive fläkt/ventilationsintensitet och spjällets position, Integrerade sensorer för temperatur, fukt- och närvarosensorer, Upp till 12 programmerbara tryckknappar för till-/frånslag, dimring samt styrning av jalusier, persienner och RGB(W)-belysning., StyrningS av ljudenheter inklusive visning av spår, album och artist, Integrerade logikfunktioner och scenstyrning
-
Relaterade SystemA.1, A.8, C.1, C.8
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAK5010WM
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAK5010WM
Rumskontroller KNX Secure, TFT-bildskärm, busskopplare, serie A.8, vit blank mat
PDF -
Användarhandbok
Användarhandbok de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-12
PDF3,89 MB -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2026-04-01
PDF960,59 kB -
Produktbilaga
Produktbilaga sv-SE 2026-10-01
PDF154,11 kB -
KNX produktdatabas
KNX database for WAK5010xx
V1.0
KNXPROD995,37 kB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning en-GB 2026-04-01
PDF14,77 MB
Applikationsbeskrivning en-GB 2026-08-04
PDF3,00 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-US 2025-12-10
PDF343,28 kB