The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Visu­a­li­se­ring
    • domovea
    • TJAS471
    Hager Domovea Server Plus TJA471 är en avancerad KNX‑server för större och mer komplexa smarta byggnader. Den erbjuder utökad visualisering, logikfunktioner, tidsscheman och energivisualisering. Med högre prestanda och skalbarhet är TJA471 idealisk för professionella KNX‑installationer där flexibilitet, automation och framtidssäkerhet är avgörande.
    EAN
    3250610013045
    E-nr.
    1741157
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • domovea

    App-styrning domovea plus server V3 med Mattergränssnitt TJAS471

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    App-styrning domovea plus server V3 med Mattergränssnitt

    TJAS471

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Web server
      Ja
    • Antal kanaler
      1
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      195 - 254 V
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Matar­spän­ning
      AC
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      easy, ETS
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Dimen­sioner
    • Bredd
      106 mm
    • Djup
      65 mm
    • Antal bred­den­heter
      6
    Anslut­ning
    • Typ av gräns­snitt bussys­tem/­media gateway
      Flera gräns­snitt
    • Anslut­ningstyp buss­system
      Klämma för bussan­slut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      quick­con­nect
    Text
    • Kryp­te­ring
      Hante­ring av 4 använ­dar­pro­filer som kan konfi­gu­reras
    • Anslut­ning­ar/­uttag
      Med 2 USB-­uttag typ A
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    Funk­tioner
    • Antal funk­tions­ka­naler
      500
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Allmän diagno­stik, Gene­riskt KNX tele­gram
    • Data­format
      KNX (IP), KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Nej
    • Data lagras på enheten
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2024-03-12
    PDF
    438,33 kB

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TJAS471 | Hager Sverige

      Produktbild TJAS471

    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2026-05-04 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2026-05-04

      PDF
      46,63 MB
    • Manual

      Bild Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21 | Hager Sverige

      Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21

      PDF
      3,37 MB
      Bild Manual en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16 | Hager Sverige

      Manual en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16

      PDF
      6,84 MB
      Bild Manual en-GB 2026-10-22 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2026-10-22

      PDF
      1,89 MB
    • Mjukvara

      Bild Hager Pilot MacOS | Hager Sverige

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Bild Hager Pilot Windows | Hager Sverige

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Bild Server Software (TJAS471, TJAS671) | Hager Sverige

      Server Software (TJAS471, TJAS671)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      215,81 MB
      Bild domovea Client Android | Hager Sverige

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.16.1

      APK
      123,78 MB
      Bild domovea Client MacOS | Hager Sverige

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.16.1

      DMG
      190,45 MB
      Bild domovea Client Windows | Hager Sverige

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.16.1

      EXE
      40,89 MB
      Bild domovea Client Windows - APPX package | Hager Sverige

      domovea Client Windows - APPX package

      domovea Client Windows 3.16.1

      ZIP
      204,66 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS product database (Dummy application) | Hager Sverige

      ETS product database (Dummy application)

      KNX produktdatabas International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Bild ETS product database for TJAS471 | Hager Sverige

      ETS product database for TJAS471

      KNX produktdatabas International 2025-03-21

      KNXPROD
      93,23 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-21

      PDF
      250,72 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-21 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-08-21

      PDF
      251,60 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      WDW100 - Delinfällnadslåda för touch panel 10" för WDI10x
      WDW100
      Delinfällnadslåda för touch panel 10" för WDI10x
      E-nr.
      1738759
    • 2
      TJAS671 - App-styrning domovea basic server V3 med Mattergränssnitt
      TJAS671
      App-styrning domovea basic server V3 med Mattergränssnitt
      E-nr.
      1741158
    • 3
      WDI161 - Domovea TouchPanel 16" Windows
      WDI161
      Domovea TouchPanel 16" Windows
      E-nr.
      1738747

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group