The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Visu­a­li­se­ring
    • domovea
    • WDI161
    EAN
    3250617032636
    E-nr.
    1738747
    Förp
    1 st
    • domovea

    Domovea TouchPanel 16" Windows WDI161

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Domovea TouchPanel 16" Windows

    WDI161

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Spänningsförsörjning 230V/24V-
    Lägg till
    Lägg till

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    Utrust­ning
    • System­gräns­snitt
      Ethernet
    Iden­ti­fi­e­ring
    • Samman­sätt­ning
      Centrum­bricka
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Glas
    • Färg
      Antracit
    Skärm
    • Med touch-­skärm
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat WDI161
    PDF
    RoHS-certifikat WDI161
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDI161 | Hager Sverige

      Produktbild WDI161

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WDI161 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDI161

      Domovea TouchPanel 16" Windows

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-01-24

      PDF
      8,38 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of Conformity | Hager Sverige

      Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) International 2021-07-30

      PDF
      254,95 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-09-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-12

      PDF
      314,71 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      WDW100 - Delinfällnadslåda för touch panel 10" för WDI10x
      WDW100
      Delinfällnadslåda för touch panel 10" för WDI10x
      E-nr.
      1738759
    • 2
      TJAS671 - App-styrning domovea basic server V3 med Mattergränssnitt
      TJAS671
      App-styrning domovea basic server V3 med Mattergränssnitt
      E-nr.
      1741158
    • 3
      TJAS471 - App-styrning domovea plus server V3 med Mattergränssnitt
      TJAS471
      App-styrning domovea plus server V3 med Mattergränssnitt
      E-nr.
      1741157

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group