The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Visu­a­li­se­ring
    • domovea
    • WDW100
    EAN
    3250617032667
    E-nr.
    1738759
    Förp
    1 st
    • domovea

    Delinfällnadslåda för touch panel 10" för WDI10x WDW100

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Delinfällnadslåda för touch panel 10" för WDI10x

    WDW100

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX
      Nej
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Mate­rial
    • Behand­ling
      Lackad
    • Färg
      Antracit
    • Mate­rial
      Stål
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Text
    • Utfö­rande
      För infälld monte­ring, För verti­kalt och hori­son­tellt montage

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat WDW100
    PDF
    RoHS-certifikat WDW100
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild WDW100 | Hager Sverige

      Produktbild WDW100

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad WDW100 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad WDW100

      Delinfällnadslåda för touch panel 10" för WDI10x

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03) | Hager Sverige

      Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03)

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19

      PDF
      864,36 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      WDI161 - Domovea TouchPanel 16" Windows
      WDI161
      Domovea TouchPanel 16" Windows
      E-nr.
      1738747
    • 2
      TJAS471 - App-styrning domovea plus server V3 med Mattergränssnitt
      TJAS471
      App-styrning domovea plus server V3 med Mattergränssnitt
      E-nr.
      1741157
    • 3
      TJAS671 - App-styrning domovea basic server V3 med Mattergränssnitt
      TJAS671
      App-styrning domovea basic server V3 med Mattergränssnitt
      E-nr.
      1741158

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group