The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • System­kom­po­nenter
    • Syste­men­heter och gräns­snitt
    • TYFS672D
    EAN
    3250610050231
    E-nr.
    1741002
    Förp
    1 st
    • Syste­men­heter och gräns­snitt
    • Dimmer­aktor
    • Belys­nings­styr­ning
    • Dali aktorer
    • Visa mer

    Gateway KNX-DALI2 Secure, 2 utgångar 128 enheter, 4 moduler,Tunable white&RGBW TYFS672D

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Gateway KNX-DALI2 Secure, 2 utgångar 128 enheter, 4 moduler,Tunable white&RGBW

    TYFS672D

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Web server
      Nej
    • Antal kanaler
      2
    • Max antal appa­rater per kanal
      64
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      110 - 240 V
    • Matar­spän­ning
      DC
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS
    Ström
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      6 VA
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Dimen­sioner
    • Antal bred­den­heter
      4
    Anslut­ning
    • Typ av gräns­snitt bussys­tem/­media gateway
      Belys­nings­sys­tems­gräns­snitt/­Dali
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Färg­kon­troll, Allmän diagno­stik, På/av-s­tatus
    • Data­format
      KNX (TP), DALI
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-NZ, en-AU, en-GB, en-US 2023-11-14
    PDF
    230,97 kB
    REACh-certifikat TYFS672D
    PDF
    RoHS-certifikat TYFS672D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYFS672D | Hager Sverige

      Produktbild TYFS672D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TYFS672D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYFS672D

      Gateway KNX-DALI2 Secure, 2 utgångar 128 enheter, 4 moduler,Tunable white&RGBW

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager Sverige

      Installationshandbok zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

      PDF
      3,57 MB
    • Manual

      Bild Manual en-GB 2024-03-13 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2024-03-13

      PDF
      364,13 kB
      Bild Manual fr-FR 2021-11-10 | Hager Sverige

      Manual fr-FR 2021-11-10

      PDF
      4,65 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX produktdatabas de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09 | Hager Sverige

      KNX produktdatabas de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09

      KNXPROD
      5,51 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-09-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-12

      PDF
      269,36 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-09-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-12

      PDF
      363,64 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TYBS692F - Persiennaktor KNX 1-kanal 230V infälld
      TYBS692F
      Persiennaktor KNX 1-kanal 230V infälld
      E-nr.
      1741092
    • 2
      TYA604D - Brytaktor 4x16A C-last
      TYA604D
      Brytaktor 4x16A C-last
      E-nr.
      1738536
    • 3
      TXM616D - Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
      TXM616D
      Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
      E-nr.
      1738888
    • 4
      TYA604C - Brytaktor 4x16A
      TYA604C
      Brytaktor 4x16A
      E-nr.
      1738535
    • 5
      TX211A - Bryt-/Dimmeraktor 3 utgångar 1-10V
      TX211A
      Bryt-/Dimmeraktor 3 utgångar 1-10V
      E-nr.
      1765559

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group