The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tempe­ra­tur­re­gle­ring
    • 11091606
    EAN
    4011334221081
    E-nr.
    1801048
    Förp
    10 St
    • Till­behör - Serie S.1
    • Tempe­ra­tur­re­gle­ring
    • Visa mer

    Adapter för centrumbricka, Antracit, S.1 11091606

    Liknande produkter:

    WAF7074AT
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Adapter för centrumbricka, Antracit, S.1

    11091606

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Märk­fönster 2 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 37 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Märk­fönster
    • 19050069

      Märkfönster för adapter 50x50mm, vit

      0,00 kr  / *
    • WDA8100WG

      Märkfält för datauttag med näsa med transparent lock för 6mm märkremsa, A.8 vit

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • 10229919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • WAF2165AT

      Centrumbricka 2-vägs, Krone-uttag, 30°-uttag, A.x/C.x, antracit

      0,00 kr  / *
    • WAF2164AT

      Centrumbricka 2-vägs, AMP-uttag, 30°-uttag, A.x/C.x, antracit

      0,00 kr  / *
    • WAF2163AT

      Centrumbricka för enkel RDM-modul, A.x/C.x, antracit

      0,00 kr  / *
    • WAF1177AT

      Centrumbricka för XLR-kontakt D-serien, Ax/Cx antracit

      0,00 kr  / *
    • WAF1172AT

      Centrumbricka Ø22, 5 mm signal- och styrenhet, Ax/Cx antracit

      0,00 kr  / *
    • 10129949

      Ram 2-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 14121606

      Centrumbricka XLR-uttag, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 14641606

      C-bricka 2x Elko, BrandRex, GGM, Euro- & Infra-lan, Excel, 30°, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Antracit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 7021
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Termo­plast
    Dimen­sioner
    • Höjd
      55,50 mm
    • Bredd
      55,50 mm
    • Djup
      8,50 mm
    • Rela­te­rade System
      S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 11091606
    PDF
    RoHS-certifikat 11091606
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 11091606 | Hager Sverige

      Produktbild 11091606

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 11091606 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 11091606

      Adapter för centrumbricka, Antracit, S.1

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

      Snabbguide väggapparater

      Serie S.1

      PDF
      1,80 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      4
    • 1
      WAK5010WM - KNX-rumstermostat med tryckknappar och integrerad temperatur- och luftfuktighetssensor för A.8 & C8.
      WAK5010WM
      Rumskontroller KNX Secure, TFT-bildskärm, busskopplare, serie A.8, vit matt
      E-nr.
      1741368
    • 2
      WAK5010BM - KNX-rumstermostat med tryckknappar och integrerad temperatur- och luftfuktighetssensor för A.8 & C8.
      WAK5010BM
      Rumskontroller KNX Secure, TFT-bildskärm, busskopplare, A.8, svart matt
      E-nr.
      1741369
    • 3
      11091909 - Adapter för centrumbricka, Vit, S.1
      11091909
      Adapter för centrumbricka, Vit, S.1
      E-nr.
      1801047
    • 4
      75492002 - Ljus- och temperturgivare, KNX, IP54,  -25 ... +55 °C, Vit
      75492002
      Ljus- och temperturgivare, KNX, IP54, -25 ... +55 °C, Vit
      E-nr.
      1754243

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group