The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Tempe­ra­tur­re­gle­ring
    • 75492002
    EAN
    4011334331926
    E-nr.
    1754243
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Tempe­ra­tur­re­gle­ring

    Ljus- och temperturgivare, KNX, IP54, -25 ... +55 °C, Vit 75492002

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ljus- och temperturgivare, KNX, IP54, -25 ... +55 °C, Vit

    75492002

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Dimen­sioner
    • Djup
      54 mm
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Gene­riskt KNX tele­gram, Belys­nings­mät­ning, Tempe­ra­tur­mät­ning
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat 75492002
    PDF
    RoHS-certifikat 75492002
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 75492002 | Hager Sverige

      Produktbild 75492002

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 75492002 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 75492002

      Ljus- och temperturgivare, KNX, IP54, -25 ... +55 °C, Vit

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08) | Hager Sverige

      Manual for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)

      Installationshandbok en-GB 2020-05-15

      PDF
      276,07 kB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX Database (from ETS2) for 75492002 - Brightness and temperature sensor surface-mounted (2010-02) | Hager Sverige

      KNX Database (from ETS2) for 75492002 - Brightness and temperature sensor surface-mounted (2010-02)

      KNX produktdatabas International 2023-08-25

      VD2
      119,09 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08) | Hager Sverige

      Application description ETS for 75492002 - Brightness an temperature sensor surface-mounted (EN, 2009-08)

      Applikationsbeskrivning en-GB 2020-05-15

      PDF
      382,31 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-11-29 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-29

      PDF
      318,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      4
    • 1
      WAK5010WM - KNX-rumstermostat med tryckknappar och integrerad temperatur- och luftfuktighetssensor för A.8 & C8.
      WAK5010WM
      Rumskontroller KNX Secure, TFT-bildskärm, busskopplare, serie A.8, vit matt
      E-nr.
      1741368
    • 2
      WAK5010BM - KNX-rumstermostat med tryckknappar och integrerad temperatur- och luftfuktighetssensor för A.8 & C8.
      WAK5010BM
      Rumskontroller KNX Secure, TFT-bildskärm, busskopplare, A.8, svart matt
      E-nr.
      1741369
    • 3
      11091909 - Adapter för centrumbricka, Vit, S.1
      11091909
      Adapter för centrumbricka, Vit, S.1
      E-nr.
      1801047
    • 4
      11091606 - Adapter för centrumbricka, Antracit, S.1
      11091606
      Adapter för centrumbricka, Antracit, S.1
      E-nr.
      1801048

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group