Märkfält för datauttag med näsa med transparent lock för 6mm märkremsa, A.8 vit WDA8100WG
Konfigurera produkten
Verktyg de-DE 2026-04-01
Öppna verktygVerktyg de-DE 2025-11-13
Öppna verktygVälj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Centrumbricka 69 tillgängliga produkter -
Ram 547 tillgängliga produkter -
Utanpåliggande dosa 42 tillgängliga produkter -
Adapter C-bricka 50x50 mm 2 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 634 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Viktiga funktioner
Kompatibilitet mellan olika designer
Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.
Tydlig identifiering
Märkfältet på ramar och uttag gör det enkelt att identifiera kretsarna.
Tekniska egenskaper
-
Höjd8 mm
-
Bredd53 mm
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)0
-
FärgLjusvit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9016
-
YtbehandlingBlank
-
TransparentJa
-
MaterialTermoplast
-
Relaterade SeriesA.1 termoplast, A.8 Aluminium, A.8 glas, A.8 Rostfritt stål, A.8 Spånskiva, A.8 sten, A.8 termoplast, A.8 trä, C.1 termoplast, C.8 Aluminium, C.8 glas, C.8 Rostfritt stål, C.8 Spånskiva, C.8 sten, C.8 termoplast, C.8 trä
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WDA8100WG
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WDA8100WG
Märkfält för datauttag med näsa med transparent lock för 6mm märkremsa, A.8 vit
PDF -
Flyer
Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard.
PDF2,81 MB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
Verktyg
Verktyg de-DE 2025-11-13
URL
Verktyg de-DE 2026-04-01
URL -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
EU-försäkran (DoC) pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB