The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Hager S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • 14321909
    EAN
    4011334321637
    E-nr.
    5118655
    Förp
    10 St
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1

    Centrumbricka Ø 22,5 mm, Vit, S.1 14321909

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Centrumbricka Ø 22,5 mm, Vit, S.1

    14321909

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Adapter C-bricka 50x50 mm 35 tillgängliga produkter
    • Märk­fönster 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 67 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Adapter C-bricka 50x50 mm
    • Märk­fönster
    • WAF7091C08

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, gold, metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF7098WG

      Adapter för centrumbricka 51x51mm, A.8 vit blank

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C01

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, sand, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C02

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, hazel, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C03

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, turf, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C04

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, aloe, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C05

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, carmin, halvblank

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C06

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, ocean, halvblank

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C07

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, jade, halvblank

      0,00 kr  / *
    • WAF7091WM

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x vit matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C09

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, azure, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C10

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, forest, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C11

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, shell, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C12

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, petal, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C13

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, canyon, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C14

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, cobalt, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C15

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, pebble, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C16

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, saffron, matt

      0,00 kr  / *
    • WAF7074TA

      Adapter för centrumbricka 51 x 51 mm, A.8 titan metallic

      0,00 kr  / *
    • WAF7073BG

      Adapter för centrumbricka 50 x 50 mm, A.8 svart blank

      0,00 kr  / *
    • WDA8100WG

      Märkfält för datauttag med näsa med transparent lock för 6mm märkremsa, A.8 vit

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10139909

      Ram 3-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10129909

      Ram 2-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10119909

      Ram 1-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10116099

      Ram 1-fack Q.3 Vit

      0,00 kr  / *
    • GLT4001

      Apparatdosa BR65-produkt (ej extern produkt t.ex. S.1 passar ej) 1-fack, Grå

      0,00 kr  / *
    • 10126099

      Ram 2-fack Q.3, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159909

      Ram 5-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10159949

      Ram 5-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 13099909

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Vit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 13099949

      Ram för KNX-knappar, vertikalt montage, Antracit, S.1

      0,00 kr  / *
    • 10239919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, horisontellt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10119949

      Ram 1-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10139949

      Ram 3-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • 10149909

      Ram 4-fack, S.1, Vit

      0,00 kr  / *
    • 10149949

      Ram 4-fack, S.1, Antracit

      0,00 kr  / *
    • WAF7091C16

      Adapter för centrumbricka 45 x 45 mm, A.x/C.x, saffron, matt

      0,00 kr  / *
    • 10119919

      Ram 1-fack, S.1, Vit, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10129919

      Ram 2-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *
    • 10139919

      Ram 3-fack, S.1, Vit, vertikalt montage, märkfönster 45 x 6 mm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      Motsvarar RAL 9010
    • Ytbe­hand­ling
      Matt
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    • Behand­ling
      Obehandlad
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      13,90 mm
    Anslut­ning
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Typ av monte­ring
      Skruv­mon­te­ring
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Slag­tå­lighet IK
      IK05
    • Rela­te­rade System
      Q.x, S.x/B.x

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACh-certifikat 14321909
    PDF
    RoHS-certifikat 14321909
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 14321909 | Hager Sverige

      Produktbild 14321909

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad 14321909 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 14321909

      Centrumbricka Ø 22,5 mm, Vit, S.1

      PDF
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      WDF410861 - Modulärt data-uttag 2x8-poligt, kat. 6A, kommunikationsteknik
      WDF410861
      Modulärt data-uttag 2x8-poligt, kat. 6A, kommunikationsteknik
    • 2
      14091606 - Centrumbricka 2 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Antracit, S.1
      14091606
      Centrumbricka 2 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Antracit, S.1
      E-nr.
      1803386
    • 3
      11811909 - Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Vit, S.1, märkfönster P-touch
      11811909
      Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Vit, S.1, märkfönster P-touch
      E-nr.
      1803534
    • 4
      11961909 - Centrumbricka Högtalaruttag, Vit, S.1
      11961909
      Centrumbricka Högtalaruttag, Vit, S.1
      E-nr.
      6220370
    • 5
      12031909 - Centrumbricka Antenn R+TV, Vit, S.1
      12031909
      Centrumbricka Antenn R+TV, Vit, S.1
      E-nr.
      1803382

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group