Adapter för centrumbricka 51x51mm, A.8 vit blank WAF7098WG
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Valfria tillbehör
-
Centrumbricka 21 tillgängliga produkter -
Ram 128 tillgängliga produkter -
Utanpåliggande dosa 14 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 167 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
FärgLjusvit
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)50 %
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd51 mm
-
Höjd på öppning51 mm
-
Bredd55 mm
-
Djup8 mm
-
Relaterade SystemA.1, A.8, C.1, C.8
-
AT_PUBRALCode9016
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAF7098WG
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAF7098WG
Adapter för centrumbricka 51x51mm, A.8 vit blank
PDF -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB