Centrumbricka för multimedia, A.x/C.x antracit WAF2105AT
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Valfria tillbehör
-
Ram 128 tillgängliga produkter -
Utanpåliggande dosa 14 tillgängliga produkter -
Märkfönster 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Viktiga funktioner
Kompatibilitet mellan olika designer
Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.
Återvunnet material
Plastkomponenterna är tillverkade av 50 % återvunnet material för en mer hållbar produkt.
Tekniska egenskaper
-
Relaterade SystemA.1, A.8, C.1, C.8
-
AT_PUBRALCode7021
-
FärgAntracit
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingLackad
-
Höjd50 mm
-
Bredd50 mm
-
Djup10 mm
-
Anslutning/anslutningstypUSB-C, TAE, Högtalaruttag
-
Antal anslutningar2
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
Antal moduler3
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAF2105AT
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAF2105AT
Centrumbricka för multimedia, A.x/C.x antracit
PDF -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB