Centrumbricka för multimedia, A.x/C.x svart blank WAF2105BG
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (8)Valfria tillbehör
-
Ram 549 tillgängliga produkter -
Utanpåliggande dosa 42 tillgängliga produkter -
Märkfönster 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 578 tillgängliga produkter
Tillbehör obligatoriska
Komplettera ditt system
Passar till
Viktiga funktioner
Kompatibilitet mellan olika designer
Med standardiserade installationsmått på 55 x 55 mm är alla insatser kompatibla mellan serierna A.1, A.8, C.1 och C.8.
Återvunnet material
Plastkomponenterna är tillverkade av 50 % återvunnet material för en mer hållbar produkt.
Tekniska egenskaper
-
FärgNatt svart
-
RAL-kod9005
-
YtbehandlingBlank
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)50,00 %
-
Höjd50 mm
-
Bredd50 mm
-
Djup10 mm
-
Anslutning/anslutningstypUSB-C, TAE, Högtalaruttag
-
Antal anslutningar2
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Slagtålighet IKIK05
-
Antal moduler2
-
Relaterade SystemA.1, A.8, C.1, C.8
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild WAF2105BG
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad WAF2105BG
Centrumbricka för multimedia, A.x/C.x svart blank
PDF -
Flyer
Svart eller vit. Samma pris. Vår nya standard.
PDF2,81 MB -
Tekniska broschyrer
Ett strömställarsystem.
Bättre. Helt enkelt.
PDF4,13 MB -
EU-försäkran (DoC)
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB