Centrumbricka fiberdon, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, 2xsimplex, Vit 14921909
Liknande produkter:
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Adapter C-bricka 50x50 mm 35 tillgängliga produkter -
Märkfönster 1 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 66 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
FärgVit
-
RAL-kodMotsvarar RAL 9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialMetall, Plast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup18 mm
-
Anslutning/anslutningstypModuluttag
-
Antal anslutningar2
-
Typ av monteringSkruvmontering
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Antal moduler2
-
Relaterade SystemQ.x, S.x/B.x
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 14921909
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad 14921909
Centrumbricka fiberdon, S.x/ B.x/ Q.x/ K.x, 2xsimplex, Vit
PDF -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of conformity International 2021-09-02
EU-försäkran (DoC) International 2021-10-04
PDF147,90 kB