The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
    • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - S.1
    • Vägg­uttag - Serie S.1
    • 48604010
    EAN
    4011334535324
    E-nr.
    5200619
    Förp
    1 st
    • Vägg­uttag - Serie S.1
    • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
    • Visa mer

    Ladduttagsinsats USB C 65 W, S.1/ B.x, infälld, skruvanslutning, svart 48604010

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Ladduttagsinsats USB C 65 W, S.1/ B.x, infälld, skruvanslutning, svart

    48604010

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Tillbehör

    Previous
    Previous
    48601909
    48601909
    Centrumbricka USB C 65 W, S.1, Vit
    Lägg till
    Lägg till
    48601606
    48601606
    Centrumbricka USB C 65 W, S.1, Antracit
    Lägg till
    Lägg till

    Kompatibla produkter

    • Passar till 3 tillgängliga produkter

    Passar till

    • 10128989

      0,00 kr  / *
    • 10118989

      Ram OBS! Utgått

      0,00 kr  / *
    • 10138989

      Ram OBS! Utgått

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Anslut­ning­/­kon­takt typ USB
      C
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      USB-C
    Spän­ning
    • Märkspän­ning
      230 V
    • Ingång­spän­ning
      198-275 V
    • Utspän­ning
      5-20 V
    Dimen­sioner
    • Höjd
      40 mm
    • Bredd
      40 mm
    • Djup
      40 mm
    • Inbygg­nads­djup
      32 mm
    • Inbygg­nads­djup infällda lådor
      32 mm
    Utrust­ning
    • Antal utgångar
      1
    Till­behör
    • Har märks­fält
      Nej
    • Med finsäk­ring
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Svart
    • Mate­rial
      Metall, Plast
    Ström
    • Utef­fekt
      65 W
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,1 W
    Elekt­risk ström
    • Utgångs­ström
      3250 mA

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP_Berker_HAGE-00747-V01.01-EN_24072023
    PDF
    386,16 kB
    REACh-certifikat 48604010
    PDF
    RoHS-certifikat 48604010
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild 48604010 | Hager Sverige

      Produktbild 48604010

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad 48604010 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad 48604010

      Ladduttagsinsats USB C 65 W, S.1/ B.x, infälld, skruvanslutning, svart

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05) | Hager Sverige

      Manual for 486040xx - USB charging socket, type C PD (DE-EN-FR-NL-IT-SV-ES-PL, 2023-05)

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2023-05-26

      PDF
      1,04 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-04-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-04-14

      PDF
      178,90 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      14071909 - Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Vit, S.1
      14071909
      Centrumbricka 1 x AMP (m.fl.) Kat.6, vinklad, Vit, S.1
      E-nr.
      5118638
    • 2
      WDF410862 - Datauttag RJ45 för 2st Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
      WDF410862
      Datauttag RJ45 för 2st Kat.6A skärm, lämplig för PoE+, insats utan klor
      E-nr.
      5100546
    • 3
      11811606 - Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Antracit, S.1, märkfönster P-touch
      11811606
      Centrumbricka 2 x Keystone, med dammluckor, Antracit, S.1, märkfönster P-touch
      E-nr.
      1803536
    • 4
      10191606 - Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Antracit, S.1
      10191606
      Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Antracit, S.1
      E-nr.
      1800349
    • 5
      3315411606 - Centrumbricka med VGA-uttag, Antracit, S.1, för kabelanslutning
      3315411606
      Centrumbricka med VGA-uttag, Antracit, S.1, för kabelanslutning
      E-nr.
      6220385

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group