C-bricka kabelutlopp S.1 Antr • 10191606 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag
  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag - Serie S.1
  • Kommu­ni­ka­tions- & multi­me­di­a­tek­nik- Serie S.1
  • 10191606
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

5
1
14311909 - Centrumbricka Ø 18,8 mm, Vit, S.1
14311909
Centrumbricka Ø 18,8 mm, Vit, S.1
2
260415 - Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930
260415
Insats USB A + C ladduttag 3 A rund Svart serie 1930
3
6345551606 - Uttag data 2 x Kat.6E skärm, S1, insats utan klor, antracit
6345551606
Uttag data 2 x Kat.6E skärm, Antracit, S.1, insats utan klor
4
260209 - Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit
260209
Insats USB-ladduttag 2x USB A, 3.0A Vit
5
14841404 - Centrumbricka Radio + TV + 2 x SAT, Silver, S.1
14841404
Centrumbricka Radio + TV + 2 x SAT, Silver, S.1

Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Antracit, S.1

10191606

  • Ström­stäl­lare & vägg­uttag

Centrumbricka kabelutlopp (för anslutningsdosa 4470), Antracit, S.1 10191606

EAN
4011334220213
E-nr.
1800349
Förp
10 St
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Måste tillbehör

Previous
Previous
4468
4468
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, rund insats med klor
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista
4470
4470
Anslutningsdosa med dragavlastning, utan lock, insats med klor
Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Komplettera ditt system

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    55 mm
  • Höjd
    55 mm
  • Djup
    20 mm
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Mate­rial
  • Färg
    Antracit
  • RAL-kod
    7021
  • Mate­rial
    Termo­plast
  • Behand­ling
    Obehandlad
Text
  • Märk­ning
    Utan märk­fält
  • Uttags­mo­duler
    Med ett uttag nedan
  • Rela­te­rade Series
    Hager B 3, Hager B.7, Hager S 1

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACH-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,90 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild 10191606 | Hager Sverige

    Produktbild 10191606

  • Tekniska broschyrer

    Bild Snabbguide väggapparater | Hager Sverige

    Snabbguide väggapparater

    Serie S.1

    PDF
    1,80 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU Declaration of conformity | Hager Sverige

    EU Declaration of conformity

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-11-28

    PDF
    277,73 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    48031909 - Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Vit, S.1, insats utan klor
    48031909
    Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Vit, S.1, insats utan klor
    E-nr.
    1801882
  • 2
    48031606 - Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Antracit, S.1, insats utan klor
    48031606
    Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Antracit, S.1, insats utan klor
    E-nr.
    1801883
  • 3
    48031404 - Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Silver, S.1, insats utan klor
    48031404
    Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Silver, S.1, insats utan klor
    E-nr.
    1801884
  • 4
    48041606 - Vägguttag 1-vägs 16 A med USB A+C , 15 W, 3 A, snabbanslutning, S.1, Antracit
    48041606
    Vägguttag 1-vägs 16 A med USB A+C , 15 W, 3 A, snabbanslutning, S.1, Antracit
    E-nr.
    1801992
  • 5
    48041909 - Uttag 1-vägs S1, infällt 16 A med USB A+C , 15 W, 3 A, snabbanslutning, vit
    48041909
    Vägguttag 1-vägs 16 A med USB A+C , 15 W, 3 A, snabbanslutning, S.1, Vit
    E-nr.
    1801993

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00