Centrumbricka Högtalaruttag, Vit, S.1 11961909
EAN
4011334221272
E-nr.
6220370
Förp
10 Bitar
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
Dimensioner
-
Bredd55
-
Höjd55
-
Djup16
Anslutning
-
Anslutning/anslutningstypHögtalaruttag
-
Typ av monteringSkruvmontering
Material
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
Text
-
MärkningUtan märkfält
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager S 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer