![](https://hager.com/se/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Vägguttag 1-vägs 16 A med USB A+C , 15 W, 3 A, snabbanslutning, S.1, Antracit 48041606
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Frekvens50 - 50
-
Märkström16
-
Utgångsström3000
-
Uteffekt15
-
Strömförbrukning (standby)0,05
-
Utspänning4,75 - 5,25
-
Märkspänning250
-
Driftstemperatur5 - 35
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK02
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor35
-
Inbyggnadsdjup32
-
Höjd71
-
Bredd71
-
Djup45
-
FärgAntracit
-
RAL-kod7021
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
Montering påInfälldmontering
-
Anslutning/anslutningstypStickkontaktanslutning
-
Anslutning/anslutningstypPlug-in anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
-
Kontakt/kontakttyp uttagJordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältNej
-
Antal moduler1
-
PrägladUtan symbol
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (elektronisk säkring)
-
Lock/KåpaCentrum täckplatta
-
Anslutningar / uttagMed USB-uttag typ A + typ C
-
AvsäkringPetskydd
-
Relaterade SeriesHager B 3, Hager B.7, Hager S 1
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 48041606
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-07-01
PDF446,40 kB -
Tekniska broschyrer
Snabbguide väggapparater
Tekniska broschyrer sv-SE 2022-08-01
PDF1,80 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,13 kBFörsäkran om överensstämmelse en-GB, de-DE 2021-12-10
PDF276,09 kB