Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Vit, S.1, insats utan klor 48031909
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
-
Märkspänning250 V
-
Utspänning4,75 - 5,25 V
-
Utgångsström2400 mA
-
Märkström16 A
-
Frekvens50 - 50 Hz
-
Uteffekt12 W
-
Strömförbrukning (standby)0,05 W
-
FärgVit
-
RAL-kod9010
-
YtbehandlingMatt
-
MaterialTermoplast
-
BehandlingObehandlad
-
Höjd71 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup45 mm
-
Antal enheter1
-
Inbyggnadsdjup infällda lådor40 mm
-
Inbyggnadsdjup32 mm
-
Anslutning/anslutningstypSnabbanslutningar
-
AnslutningstypPlug-in anslutning
-
Typ av monteringSkruvmontering, Klor
-
Anslutning/kontakt typ USBAA
-
MonteringInfälld montering
-
Kontakt/kontakttyp uttagSchuko - Jordade
-
Roterad centralinsatsNej
-
Med gångjärnslockNej
-
Med rund skyddsjordstiftNej
-
Med signallampaNej
-
Med låsNej
-
Har märksfältNej
-
Antal moduler1
-
PetskyddadJa
-
Slagtålighet IKIK02
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Med orienteringsbelysningNej
-
Med funktionsbelysningNej
-
Med tryck/präglingNej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild 48031909
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad 48031909
Uttag 1-vägs + 2x USB A, snabb, Vit, S.1, insats utan klor
PDF -
Installationshandbok
Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2020-04)
Installationshandbok en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02
PDF1,08 MB
Manual for 4803xx - SCHUKO/USB socket outlet (EN-NL-SV, 2021-01)
Installationshandbok en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08
PDF989,63 kB
Manual for socket outlet Schuko-USB (EN, NL, SE, 2019-06)
Installationshandbok en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22
PDF863,72 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
EU-försäkran (DoC) International 2021-03-24
PDF1,03 MB