The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • System­kom­po­nenter
    • Syste­men­heter och gräns­snitt
    • TYFS130
    EAN
    3250610050217
    E-nr.
    1741046
    Förp
    1 st
    • Syste­men­heter och gräns­snitt

    Områdes/linjekopplare, KNX Secure TYFS130

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Områdes/linjekopplare, KNX Secure

    TYFS130

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Dimen­sioner
    • Antal bred­den­heter
      1

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2023-12-01
    PDF
    390,07 kB
    REACh-certifikat TYFS130
    PDF
    RoHS-certifikat TYFS130
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYFS130 | Hager Sverige

      Produktbild TYFS130

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TYFS130 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYFS130

      Områdes/linjekopplare, KNX Secure

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installation manual for TYFS130 (EN) | Hager Sverige

      Installation manual for TYFS130 (EN)

      Installation manual for TYFS130 Line coupler KNX Secure (English)

      PDF
      1,09 MB
      Bild Installationshandbok zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager Sverige

      Installationshandbok zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

      PDF
      3,04 MB
    • Manual

      Bild Manual en-GB 2024-03-13 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2024-03-13

      PDF
      561,08 kB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX produktdatabas International 2023-12-06 | Hager Sverige

      KNX produktdatabas International 2023-12-06

      KNXPROD
      206,31 kB
      Bild KNX produktdatabas International 2023-12-06 | Hager Sverige

      KNX produktdatabas International 2023-12-06

      KNXPROD
      227,72 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2023-10-23

      PDF
      360,45 kB
      Bild UKCA Declaration of Conormity | Hager Sverige

      UKCA Declaration of Conormity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2023-10-23

      PDF
      269,62 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TR131N - Radiointerface KNX- Hager
      TR131N
      Radiointerface KNX- Hager
      E-nr.
      1741102
    • 2
      TYFS671D - Gateway KNX-DALI 2 Secure, 1 utgång 64 enheter, 4 moduler,Tunable white&RGBW
      TYFS671D
      Gateway KNX-DALI 2 Secure, 1 utgång 64 enheter, 4 moduler, Tunable white&RGBW
      E-nr.
      1741001
    • 3
      TYFS672D - Gateway KNX-DALI2 Secure, 2 utgångar 128 enheter, 4 moduler,Tunable white&RGBW
      TYFS672D
      Gateway KNX-DALI2 Secure, 2 utgångar 128 enheter, 4 moduler, Tunable white&RGBW
      E-nr.
      1741002
    • 4
      TYAS664D - Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX
      TYAS664D
      Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX
      E-nr.
      1741096
    • 5
      TXA664D - Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX
      TXA664D
      Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX
      E-nr.
      1739499

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group