The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • System­kom­po­nenter
    • Syste­men­heter och gräns­snitt
    • TXA664D
    EAN
    3250618502428
    E-nr.
    1739499
    Förp
    1 st
    • Syste­men­heter och gräns­snitt
    • Belys­nings­styr­ning
    • Visa mer

    Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX TXA664D

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX

    TXA664D

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Hjälp­spän­ning
      230 - 230 V
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Anslut­ning
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      DRA (DIN-s­ke­ne­a­d­ap­ter)
    Text
    • Funk­tion
      "Lär"-läge för drif­top­ti­me­ring av LED- och Lågener­gi­lampor kan akti­veras via KNX-­bussen
    • Märk­ning
      Stort märk­fält
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TXA664D
    PDF
    RoHS-certifikat TXA664D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXA664D | Hager Sverige

      Produktbild TXA664D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXA664D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXA664D

      Dali-dimmer 4-kanaler easy-KNX

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2017-03-17 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2017-03-17

      PDF
      3,29 MB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2019-02-06 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2019-02-06

      PDF
      2,12 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TXA664D | Hager Sverige

      ETS Database for TXA664D

      KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      493,62 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description ETS-Easy TXA664D | Hager Sverige

      Application description ETS-Easy TXA664D

      Applikationsbeskrivning en-GB 2020-02-11

      PDF
      2,44 MB
      Bild Application description ETS-Easy TXA664D | Hager Sverige

      Application description ETS-Easy TXA664D

      Applikationsbeskrivning sv-SE 2020-02-12

      PDF
      2,41 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TYBS692F - Persiennaktor KNX 1-kanal 230V infälld
      TYBS692F
      Persiennaktor KNX 1-kanal 230V infälld
      E-nr.
      1741092
    • 2
      TYA604D - Brytaktor 4x16A C-last
      TYA604D
      Brytaktor 4x16A C-last
      E-nr.
      1738536
    • 3
      TXM616D - Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
      TXM616D
      Brytaktor easy-KNX 16x16A C-Last
      E-nr.
      1738888
    • 4
      TYA604C - Brytaktor 4x16A
      TYA604C
      Brytaktor 4x16A
      E-nr.
      1738535
    • 5
      TX211A - Bryt-/Dimmeraktor 3 utgångar 1-10V
      TX211A
      Bryt-/Dimmeraktor 3 utgångar 1-10V
      E-nr.
      1765559

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group