The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)
    • TG029
    EAN
    3250615870292
    E-nr.
    1764028
    Förp
    1 st
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)

    Bussklämma med öss 2-pol TG029

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Bussklämma med öss 2-pol

    TG029

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TG029
    PDF
    RoHS-certifikat TG029
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TG029 | Hager Sverige

      Produktbild TG029

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TG029 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TG029

      Bussklämma med öss 2-pol

      PDF
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-01-12 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-01-12

      PDF
      278,01 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SPB115 - Överspänningsskydd 1-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering & signalkontakt
      SPB115
      Överspänningsskydd T2 1P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271574
    • 2
      SPA801 - Överspänningsskydd 4-polig Typ 1+2 25kA, TNS-nät med indikering & signalkontakt
      SPA801
      ÖSS T1+T2 4P 25kA TNS kontakt
      E-nr.
      5271565
    • 3
      SPC023N - Utbytespatron för SPN2xxT3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
      SPC023N
      Utbytespatron för SPN2xxT3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
      E-nr.
      5271595
    • 4
      EUS615 - Överspänningsskydd Typ 3 Finskydd, dubbla anslutningar
      EUS615
      Överspänningsskydd Typ 3 Finskydd, dubbla anslutningar
      E-nr.
      5270401
    • 5
      SPV040 - Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      SPV040
      Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      E-nr.
      5271656

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group