The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)
    • SPB413
    Överspänningsskydd 4-polig Typ 2 (mellanskydd) 40kA, SPB413 (E-nr: 5271584) för Villa, lägenhet i tätort utan yttre åskskydd. Detta skydd begränsar restspänning till < 1,5 kV. Placeras i inkommande elcentral/gruppcentral. Skydden tar upp fyra modulplatser. Indikering av utlöst/förbrukad patron. Överspänningsskydden är utformade för att motverka skador från plötsliga spänningsspikar, vilket minskar risken för kostsamma skador och avbrott.
    EAN
    3250615515131
    E-nr.
    5271584
    Förp
    1 st
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)

    Överspänningsskydd 4-polig Typ 2 40kA, TT/TNS-nät med indikering SPB413

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Överspänningsskydd 4-polig Typ 2 40kA, TT/TNS-nät med indikering

    SPB413

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Till­be­hör/ över­spän­nings­skydd typ 3 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Till­be­hör/ över­spän­nings­skydd typ 3
    • SPB015

      Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV

      0,00 kr  / *
    • SPB015N

      Utbytespatron N-PE för SPBxxx, T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Spän­ning
    • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc
      275 V
    • Spän­nings­skydds­nivå Up
      1,35 kV
    • Spän­nings­skydds­nivå Up N-PE
      1500 V
    • Spän­nings­skydds­nivå Up L-N (PEN)
      1,35 kV
    • Skydds­nivå Up L-PE
      1,6 kV
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Refe­rens­provspän­ning Utest AC
      255 V
    • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
      3
    • Märkspän­ning
      240 - 415 V AC ± 10%
    Elekt­risk ström
    • Max. över­ströms­skydd , paral­lell anslut­ning (säk­ring)
      125 A
    • Max. över­ströms­skydd, seriell anslut­ning (säk­ring)
      80 A
    • Maximal urladd­nings­ström (Imax)
      40 kA
    • Nomi­nell urladd­nings­ström ln
      20 kA
    • Följ aktuell avbrotts­klas­si­fi­ce­ring
      0,1 kA
    • Märk­kort­slut­nings­ström (Isccr)
      25 kA
    • Jord­fels­ström Ipe
      < 5 μA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      89,8 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      65,70 mm
    • Aviso­le­rings­längd
      16 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass II
    • TOV-be­te­ende vid UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • Läge för skydd
      L-N, L-PE, N-PE
    • Strömut­lös­nings­faktor k
      1,6
    • TOV-be­te­ende vid UT (L-N)
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Luft­fuk­tighets­skydd
      5 - 95%
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Max. höjd över havet
      2000 m
    Mate­rial
    • Produkt­färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Mate­rial
      Poly­amider (PA)
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN-S, TT
    • Nätverk TN
      Nej
    • Nätverk TN-C
      Nej
    • Nätverk DC
      Nej
    • Nätverk IT
      Nej
    • Nätverk TT
      Ja
    • Nätverk TN-C-S
      Nej
    • Nätverk TN-S
      Ja
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Nej
    • Märk­be­last­nings­ström IL
      80 A
    Anslut­ning
    • Anslut­nings­area övre och nedre anslut­ning med skru­var, för flex­ibla ledare
      1,5 - 25 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      1,5 - 35 mm²
    • Anslut­nings­area solid ledare, skydds­le­dare
      1,5 - 35 mm²
    • Anslut­nings­area mjuk­le­dare, skydds­le­dare
      1,5 - 25 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 25 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 25 mm²
    • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Typ av monte­ring
      DIN-s­kena
    • Anslut­ningstyp
      Skruvan­slut­ning
    Stan­darder
    • Typ av över­spän­nings­skydd
      T2
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      3 - 4,5 Nm
    • Lämplig för använd­ning inomhus
      Ja
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4P
    • Neutral­le­da­rens posi­tion
      Höger
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med inte­grerad säkring
      Nej
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med indi­ke­rings­lampa
      Ja
    Funk­tioner
    • Lämplig för ytter­li­gare system­kon­fi­gu­ra­tion
      Ja
    Säkring
    • Säkringens karak­te­ristik
      gG
    Endast för internt bruk
    • Antal halva moduler 17,5 mm
      8
    • Stan­dard
      IEC/EN 61643-11
    Speci­fika iden­ti­fi­e­ringsat­tribut för skydd
    • Filtertyp produkt
      SPD

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SPB413
    PDF
    RoHS-certifikat SPB413
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPB413 | Hager Sverige

      Produktbild SPB413

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPB413 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPB413

      Överspänningsskydd T2 4P 40kA TT/TNS med indikering

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2022-06-14 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2022-06-14

      PDF
      996,26 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
      Bild Urvalsguide witty-familjen | Hager Sverige

      Urvalsguide witty-familjen

      witty one, witty plus, witty pro och witty park 2

      PDF
      4,69 MB
      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SPA090 - Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      SPA090
      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      E-nr.
      5271593
    • 2
      SPB115 - Överspänningsskydd 1-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering &amp; signalkontakt
      SPB115
      Överspänningsskydd T2 1P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271574
    • 3
      SPV040 - Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      SPV040
      Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      E-nr.
      5271656
    • 4
      SPA090N - Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE
      SPA090N
      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE
      E-nr.
      5271619
    • 5
      SPB015 - Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      SPB015
      Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      E-nr.
      5271594

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group