The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)
    • EUS615
    EAN
    4012002246061
    E-nr.
    5270401
    Förp
    1 bit
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)

    Överspänningsskydd Typ 3 Finskydd, dubbla anslutningar EUS615

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Överspänningsskydd Typ 3 Finskydd, dubbla anslutningar

    EUS615

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Spän­nings­nivå Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1300 V
    • Märkspän­ning
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    • Max. över­ströms­skydd , paral­lell anslut­ning (säk­ring)
      16 A
    • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      6 kA
    • Nomi­nell urladd­nings­ström ln
      3 kA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      71 mm
    • Bredd
      71 mm
    • Djup
      44 mm
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN-S
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Nej
    Anslut­ning
    • Indi­ke­ring
      Ljud
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 mm²
    Arki­tektur
    • Antal poler
      6
    Stan­darder
    • Krav­klas­sIEC 61643
      T3
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP00

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat EUS615
    PDF
    RoHS-certifikat EUS615
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EUS615 | Hager Sverige

      Produktbild EUS615

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad EUS615 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EUS615

      Överspänningsskydd Typ 3 Finskydd, dubbla anslutningar

      PDF
    • Teknisk broschyr

      Bild Golvboxar | Hager Sverige

      Golvboxar

      Beställningshjälp

      PDF
      1,50 MB
      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    • Katalog

      Bild Underfloor trunking systems | Hager Sverige

      Underfloor trunking systems

      Catalouge in English

      PDF
      27,28 MB
    • Handbok

      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Sverige

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SPC403N - Överspänningsskydd 3-polig+nolla Typ 3, 3kA, med indikering & signalkontakt
      SPC403N
      Överspänningsskydd T3 3P+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV med signalkontakt
      E-nr.
      5271592
    • 2
      SPA800 - Överspänningsskydd 3-polig Typ 1+2 25kA, TNC-nät med indikering & signalkontakt
      SPA800
      Kombiöverspänningsskydd Typ 1 + Typ 2 3-poligt, TNC, 25kA. Med signalkontakt
      E-nr.
      5271564
    • 3
      SPB015N - Utbytespatron N-PE för SPBxxx, T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
      SPB015N
      Utbytespatron N-PE för SPBxxx, T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV
      E-nr.
      5271648
    • 4
      SPB315 - Överspänningsskydd 3-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering & signalkontakt
      SPB315
      Överspänningsskydd T2 3P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271581
    • 5
      SPA090 - Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      SPA090
      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      E-nr.
      5271593

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group