The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)
    • SPB015
    EAN
    3250615514851
    E-nr.
    5271594
    Förp
    1 st
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)

    Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV SPB015

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV

    SPB015

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Refe­rens­provspän­ning Utest AC
      255 V
    • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
      3
    • Matar­spän­ning
      AC
    • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc
      275 V
    • Spän­nings­skydds­nivå Up
      1,35 kV
    • Märkspän­ning
      240 - 415 V AC ± 10%
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Max. höjd över havet
      2000 m
    • Föro­re­nings­grad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Luft­fuk­tighets­skydd
      5 - 95%
    Stan­darder
    • Typ av över­spän­nings­skydd
      T2
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Dimen­sioner
    • Höjd
      52,4 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      55,3 mm
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Plug-in anslut­ning
    • Typ av monte­ring
      På base­le­mentet
    Elekt­risk ström
    • Märk­kort­slut­nings­ström (Isccr)
      25 kA
    • Maximal urladd­nings­ström (Imax)
      40 kA
    • Max. över­ströms­skydd , paral­lell anslut­ning (säk­ring)
      125 A
    • Nomi­nell urladd­nings­ström ln
      20 kA
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Lämplig för använd­ning inomhus
      Ja
    Endast för internt bruk
    • Stan­dard
      IEC/EN 61643-11, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Säkerhet
    • Läge för skydd
      L-N, L-PEN
    • TOV bete­ende vid UT
      350 V AC (5 s / with­stand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN, TT
    Använd­ning
    • Är till­gänglig
      Ja

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPB015 | Hager Sverige

      Produktbild SPB015

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPB015 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPB015

      Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager Sverige

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SPV040 - Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      SPV040
      Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      E-nr.
      5271656
    • 2
      SPA090N - Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE
      SPA090N
      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE
      E-nr.
      5271619
    • 3
      SPB115 - Överspänningsskydd 1-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering & signalkontakt
      SPB115
      Överspänningsskydd T2 1P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271574
    • 4
      SPB215 - Överspänningsskydd 2-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering
      SPB215
      Överspänningsskydd T2 2P 40kA TT/TNS med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271651
    • 5
      SPA090 - Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      SPA090
      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      E-nr.
      5271593

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group