The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)
    • SPC043N
    EAN
    3250615514929
    E-nr.
    5271596
    Förp
    1 st
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)

    Utbytespatron för SPN4xxT3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV SPC043N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Utbytespatron för SPN4xxT3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV

    SPC043N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN-S, TT
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Nej
    Stan­darder
    • Typ av över­spän­nings­skydd
      T3
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Dimen­sioner
    • Höjd
      44,80 mm
    • Bredd
      35,20 mm
    • Djup
      60,9 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Indi­ke­rings­lampa
      Optisk
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    • Skydds­nivå Up L-PE/N-PE
      1,50 kV
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB
    REACh-certifikat SPC043N
    PDF
    RoHS-certifikat SPC043N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPC043N | Hager Sverige

      Produktbild SPC043N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPC043N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPC043N

      Utbytespatron för SPN4xxT3 3P Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SPV040 - Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      SPV040
      Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      E-nr.
      5271656
    • 2
      SPA090N - Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE
      SPA090N
      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE
      E-nr.
      5271619
    • 3
      SPB115 - Överspänningsskydd 1-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering & signalkontakt
      SPB115
      Överspänningsskydd T2 1P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271574
    • 4
      SPB215 - Överspänningsskydd 2-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering
      SPB215
      Överspänningsskydd T2 2P 40kA TT/TNS med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271651
    • 5
      SPA090 - Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      SPA090
      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      E-nr.
      5271593

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group