The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)
    • SPA090N
    EAN
    3250615515155
    E-nr.
    5271619
    Förp
    1 st
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)

    Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE SPA090N

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE

    SPA090N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      50 kA
    • Läck­strömsfri
      Nej
    • Blixtim­puls­ström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN-S, TT
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Spän­ning
    • Spän­nings­skydds­nivå Up
      1,70 kV
    • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc
      264 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      240 - 415 V
    • Spän­nings­nivå Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Arki­tektur
    • Antal poler
      1P
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Dimen­sioner
    • Höjd
      47,3 mm
    • Bredd
      17,5 mm
    • Djup
      67,3 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med indi­ke­rings­lampa
      Ja
    Stan­darder
    • Typ av över­spän­nings­skydd
      T1, T2
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Underdel
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Plug-in anslut­ning
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med inte­grerad säkring
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat SPA090N
    PDF
    RoHS-certifikat SPA090N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPA090N | Hager Sverige

      Produktbild SPA090N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPA090N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPA090N

      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 N-PE

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SPA090 - Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      SPA090
      Utbytespatron till SPA9xx, 1P T1+T2 L-N
      E-nr.
      5271593
    • 2
      SPB115 - Överspänningsskydd 1-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering & signalkontakt
      SPB115
      Överspänningsskydd T2 1P 40kA TNC med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271574
    • 3
      SPV040 - Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      SPV040
      Utbytespatron för SPV340T2 1P photovoltaic +/-
      E-nr.
      5271656
    • 4
      SPB215 - Överspänningsskydd 2-polig Typ 2 40kA, TNC-nät med indikering
      SPB215
      Överspänningsskydd T2 2P 40kA TT/TNS med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271651
    • 5
      SPB015 - Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      SPB015
      Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      E-nr.
      5271594

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group