IR-modul KWH-mätare easy-KNX TXF121
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Komplettera ditt system
Tillbehör
Se alla (20)Tillbehör obligatoriska
Tekniska egenskaper
-
AnslutningstypDirektanslutning
-
Frekvens50 - 60 Hz
-
Driftspänning över buss21 - 32 V
-
MonteringDIN-skena
-
Konfigurationsläge som stödsETS
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TXF121
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad TXF121
IR-modul KWH-mätare easy-KNX
PDF -
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2019-10-08
PDF2,57 MB
Installationshandbok fi-FI, nl-NL, nn-NO, sv-SE 2019-10-08
PDF2,52 MB -
KNX produktdatabas
ETS Database for TXF121
KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD129,62 kB