The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Ener­gi­mä­tare och mätin­stru­ment
    • Ener­gi­mä­tare
    • ECM300C
    Energimätare trafomätning 3-fas 3000/5A, 4 modulers bredd, ECM300C (E-nr: 0900274). Denna fyrkvadratiska M-bus mätare mäter den aktiva och reaktiva energin som används i en elektrisk installation. Enheten är utrustad med en bakgrundsbelyst LCD-display och 3 tryckknappar för att visa Effekter, V, I, PF, F, P, Q och för att konfigurera vissa parametrar. Design och tillverkning av denna mätare uppfyller kraven enligt standard EN 50470-3.
    EAN
    3250612231324
    E-nr.
    0900274
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ener­gi­mä­tare

    Energimätare trafomätning 3-fas 3000/5A, 4 modulers bredd, M-bus, MID-godkänd ECM300C

    Dubbelriktad energimätare, behöver konfigureras för att få aktiv exporterad energi på m-bus telegrammet
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Energimätare trafomätning 3-fas 3000/5A, 4 modulers bredd, M-bus, MID-godkänd

    ECM300C

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Bussystem
      M-BUS
    • Antal poler
      3P+N
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      5 A
    • Maximal mätkrets­ström
      6 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Bredd
      72 mm
    • Djup
      60 mm
    Utrust­ning
    • Typ av impuls­gi­vare
      Optisk
    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för
      Inköp/Lo­gistik
    Anslut­ning
    • Area för digital ingång
      0 - 4 mm²
    • Area på mätar utgång
      0 - 4 mm²
    • Anslut­ningstyp buss­system
      Klämma för bussan­slut­ning
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      1 - 1 Nm
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Meka­niska funk­tioner
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment på digital anslut­ning
      0,50 - 0,50 Nm
    Mått
    • Mätsystem
      Mätning via ström­trans­for­mator
    • Typ av mätin­stru­ment
      Elekt­ro­nisk
    • Ström mätom­råde
      0,01 - 6,0 A
    • Mätom­råde spän­ning Ph-N
      92 - 276 V
    • Mätom­råde spän­ning Fas-Fas
      160 - 480 V
    • Mätom­råde frekvens
      45 - 65 Hz
    Ström­för­sörj­ning
    • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
      4
    Funk­tioner
    • Noggrann­hets­klass
      B
    • Typ av tariff
      T1...T2 (230 V AC)/T1...T2 M-BUS
    • Är kalib­rerad
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ström
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      2 VA
    • Effekt­för­lust vid IN
      0,60 W
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Larm, Grund­läg­gande infor­ma­tion, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning
    • Data­format
      M-BUS
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat ECM300C
    PDF
    RoHS-certifikat ECM300C
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ECM300C | Hager Sverige

      Produktbild ECM300C

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ECM300C | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ECM300C

      Energimätare CT 3000/5A med MBUS kommunikation

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2024-02-21 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Produktbilaga

      Bild Produktbilaga International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Produktbilaga International 2020-01-01

      XLS
      187,00 kB
    • Manual

      Bild Installer leaflet ECM300C | Hager Sverige

      Installer leaflet ECM300C

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-29

      PDF
      2,99 MB
      Bild Installer leaflet ECM300C | Hager Sverige

      Installer leaflet ECM300C

      Manual sv-SE, nn-NO 2024-01-31

      PDF
      2,98 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Spåra, kommunicera, optimera | Hager Sverige

      Spåra, kommunicera, optimera

      Mätarlösningar för komersiella byggnader

      PDF
      1,93 MB
    • Produktinformation

      Bild Intelligent mätning, fakturering och besparing | Hager Sverige

      Intelligent mätning, fakturering och besparing

      energimätare

      PDF
      5,06 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-22

      PDF
      291,78 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15

      PDF
      465,71 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ECP310D - Energimätare direktmätning 3-fas 125A, 6 modulers bredd, pulsutgång, MID-godkänd
      ECP310D
      Energimätare 3-fas direkt mätning upptill 125A med pulsutgångs
      E-nr.
      0900281
    • 2
      ECP300C - Energimätare trafomätning 3-fas 3000/5A, 4 moduler bred, pulsutgång, MID-godkänd
      ECP300C
      Energimät CT 3000/5A puls
      E-nr.
      0900280
    • 3
      ECM310D - Energimätare direktmätning 3-fas 125A, 6 modulers bredd, M-bus, MID-godkänd
      ECM310D
      Energimät 3-f 125A dir MBUS
      E-nr.
      0900275
    • 4
      ECP380D - Energimätare direktmätning 3-fas 80A, 4 modulers bredd, pulsutgång, MID-godkänd
      ECP380D
      Energimätare 3-fas direkt mätning upptill 80 A med pulsutgångs
      E-nr.
      0900282
    • 5
      ECM180D - Energimätare direktmätning 1-fas 80A, 2 modulers bredd, M-bus, MID-godkänd
      ECM180D
      Energimätare 1-fas direkt mätning upptill 80 A med MBUS kommunikation
      E-nr.
      0900272

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group