The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Ener­gi­mä­tare och mätin­stru­ment
    • Ener­gi­mä­tare
    • ECM180D
    Energimätare direktmätning 1-fas 80A, 2 modulers bredd, ECM180D (E-nr: 0900272). Denna fyrkvadratiska M-Bus mätare mäter den aktiva och reaktiva energin som används i en elektrisk installation. Enheten är utrustad med en bakgrundsbelyst LCD-display och 3 tryckknappar för att visa Effekter, V, I, PF, F, P, Q och för att konfigurera vissa parametrar. Design och tillverkning av denna mätare uppfyller kraven enligt standard EN 50470-3.
    EAN
    3250612231317
    E-nr.
    0900272
    Förp
    1 st
    • Ener­gi­mä­tare

    Energimätare direktmätning 1-fas 80A, 2 modulers bredd, M-bus, MID-godkänd ECM180D

    Dubbelriktad energimätare, behöver konfigureras för att få aktiv exporterad energi på m-bus telegrammet
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Energimätare direktmätning 1-fas 80A, 2 modulers bredd, M-bus, MID-godkänd

    ECM180D

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Bussystem
      M-BUS
    • Antal poler
      1P+N
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      80 A
    • Maximal mätkrets­ström
      80 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Dimen­sioner
    • Höjd
      92 mm
    • Bredd
      36 mm
    • Djup
      60 mm
    Utrust­ning
    • Typ av impuls­gi­vare
      Optisk
    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för
      Inköp/Lo­gistik
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Direk­tan­slut­ning
    • Area för digital ingång
      0 - 33 mm²
    • Area på mätar utgång
      0 - 33 mm²
    • Anslut­ningstyp buss­system
      Klämma för bussan­slut­ning
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Meka­niska funk­tioner
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment på digital anslut­ning
      0,50 - 0,50 Nm
    Mått
    • Mätsystem
      Direkt mätning
    • Typ av mätin­stru­ment
      Elekt­ro­nisk
    • Ström mätom­råde
      0,25 - 80,0 A
    • Mätom­råde spän­ning Ph-N
      92 - 276 V
    • Mätom­råde frekvens
      45 - 65 Hz
    Ström­för­sörj­ning
    • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
      1
    Funk­tioner
    • Noggrann­hets­klass
      B
    • Typ av tariff
      T1...T2 (230 V AC)/T1...T2 M-BUS
    • Är kalib­rerad
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ström
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      2 VA
    • Effekt­för­lust vid IN
      1 W
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ECM180D | Hager Sverige

      Produktbild ECM180D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ECM180D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ECM180D

      Energimätare 1-fas direkt mätning upptill 80 A med MBUS kommunikation

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2024-02-21 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Produktbilaga

      Bild Produktbilaga International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Produktbilaga International 2020-01-01

      XLS
      187,00 kB
    • Manual

      Bild Bruksanvisning ECM180D | Hager Sverige

      Bruksanvisning ECM180D

      Enfas energimätare, direktanslutning 80 A med MID godkännande och M-Bus-kommunikation

      PDF
      2,78 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Spåra, kommunicera, optimera | Hager Sverige

      Spåra, kommunicera, optimera

      Mätarlösningar för komersiella byggnader

      PDF
      1,93 MB
    • Produktinformation

      Bild Intelligent mätning, fakturering och besparing | Hager Sverige

      Intelligent mätning, fakturering och besparing

      energimätare

      PDF
      5,06 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      292,32 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15

      PDF
      456,84 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ECP140D - Energimätare direktmätning 1-fas 40A, 1 moduls bredd med pulsutgång, MID-godkänd
      ECP140D
      Energimät 1-f 40A dir puls
      E-nr.
      0900277
    • 2
      ECM300C - Energimätare trafomätning 3-fas 3000/5A, 4 modulers bredd, M-bus, MID-godkänd
      ECM300C
      Energimätare CT 3000/5A med MBUS kommunikation
      E-nr.
      0900274
    • 3
      ECP180D - Energimät 1-f 80A dir puls
      ECP180D
      Energimät 1-f 80A dir puls
      E-nr.
      0900278
    • 4
      ECP310D - Energimätare direktmätning 3-fas 125A, 6 modulers bredd, pulsutgång, MID-godkänd
      ECP310D
      Energimätare 3-fas direkt mätning upptill 125A med pulsutgångs
      E-nr.
      0900281
    • 5
      ECM310D - Energimätare direktmätning 3-fas 125A, 6 modulers bredd, M-bus, MID-godkänd
      ECM310D
      Energimät 3-f 125A dir MBUS
      E-nr.
      0900275

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group