The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Ener­gi­mä­tare och mätin­stru­ment
    • Ener­gi­mä­tare
    • ECM140D
    Energimätare direktmätning 1-fas 40A, 1 moduls bredd, ECM140D (E-nr: 0900271). Denna fyrkvadratiska M-Bus mätare mäter den aktiva och reaktiva energin som används i en elektrisk installation. Enheten är utrustad med en bakgrundsbelyst LCD-display och 3 tryckknappar för att visa Effekter, V, I, PF, F, P, Q och för att konfigurera vissa parametrar. Design och tillverkning av denna mätare uppfyller kraven enligt standard EN 50470-3.
    EAN
    3250612231294
    E-nr.
    0900271
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Ener­gi­mä­tare

    Energimätare direktmätning 1-fas 40A, 1 moduls bredd, M-bus, MID-godkänd ECM140D

    Dubbelriktad energimätare, behöver konfigureras för att få aktiv exporterad energi på m-bus telegrammet
    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Energimätare direktmätning 1-fas 40A, 1 moduls bredd, M-bus, MID-godkänd

    ECM140D

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Bussystem
      M-BUS
    • Antal poler
      1P+N
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      40 A
    • Maximal mätkrets­ström
      40 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Dimen­sioner
    • Höjd
      92 mm
    • Bredd
      18 mm
    • Djup
      60 mm
    Utrust­ning
    • Typ av impuls­gi­vare
      Optisk
    Kompa­ti­bi­litet
    • Lämplig för
      Inköp/Lo­gistik
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Direk­tan­slut­ning
    • Area för digital ingång
      16 - 16 mm²
    • Area på mätar utgång
      16 - 16 mm²
    • Anslut­ningstyp buss­system
      Klämma för bussan­slut­ning
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      1 - 1 Nm
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Meka­niska funk­tioner
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment på digital anslut­ning
      0,50 - 0,50 Nm
    Mått
    • Mätsystem
      Direkt mätning
    • Typ av mätin­stru­ment
      Elekt­ro­nisk
    • Ström mätom­råde
      0,25 - 40,0 A
    • Mätom­råde spän­ning Ph-N
      92 - 276 V
    • Mätom­råde frekvens
      45 - 65 Hz
    Ström­för­sörj­ning
    • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
      1
    Funk­tioner
    • Noggrann­hets­klass
      B
    • Typ av tariff
      - /T1...T2 M-BUS
    • Är kalib­rerad
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Ström
    • Ener­gi­för­bruk­ning (VA)
      2 VA
    • Effekt­för­lust vid IN
      1 W
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Larm, Grund­läg­gande infor­ma­tion, Enhe­tens ener­gihan­te­ring, Elekt­risk mätning, Detal­jerad elekt­risk mätning
    • Data­format
      M-BUS
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat ECM140D
    PDF
    RoHS-certifikat ECM140D
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ECM140D | Hager Sverige

      Produktbild ECM140D

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ECM140D | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ECM140D

      Energimät 1-f 40A dir MBUS

      PDF
    • Produktbilaga

      Bild Produktbilaga International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Produktbilaga International 2020-01-01

      XLS
      187,00 kB
    • Manual

      Bild Installer Leaflet ECM140D | Hager Sverige

      Installer Leaflet ECM140D

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-11

      PDF
      2,06 MB
      Bild Installer Leaflet ECM140D | Hager Sverige

      Installer Leaflet ECM140D

      Manual sv-SE, nn-NO 2024-01-16

      PDF
      2,04 MB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Spåra, kommunicera, optimera | Hager Sverige

      Spåra, kommunicera, optimera

      Mätarlösningar för komersiella byggnader

      PDF
      1,93 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-04-15

      PDF
      451,44 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      ECP140D - Energimätare direktmätning 1-fas 40A, 1 moduls bredd med pulsutgång, MID-godkänd
      ECP140D
      Energimät 1-f 40A dir puls
      E-nr.
      0900277
    • 2
      ECM380D - Energimätare direktmätning 3-fas 80A, 4 modulers bredd, M-bus, MID-godkänd
      ECM380D
      Energimät 3-f 80A direkt MBUS
      E-nr.
      0900197
    • 3
      ECP180D - Energimät 1-f 80A dir puls
      ECP180D
      Energimät 1-f 80A dir puls
      E-nr.
      0900278
    • 4
      ECM180D - Energimätare direktmätning 1-fas 80A, 2 modulers bredd, M-bus, MID-godkänd
      ECM180D
      Energimätare 1-fas direkt mätning upptill 80 A med MBUS kommunikation
      E-nr.
      0900272
    • 5
      TXF121 - IR-modul KWH-mätare easy-KNX
      TXF121
      IR-modul KWH-mätare easy-KNX
      E-nr.
      1739873

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group