The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Ener­gi­mät­ning
    • EK028
    EAN
    3250612310289
    E-nr.
    4262717
    Förp
    1 st
    • Ener­gi­mät­ning

    Strömtrafo 3-pack t KWH TE33x EK028

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Strömtrafo 3-pack t KWH TE33x

    EK028

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Speci­fika iden­ti­fi­e­ringsat­tribut för skydd
    • Filtertyp produkt
      Enfas converter
    Funk­tioner
    • Noggrann­hets­klass
      1
    Ström
    • Ström
      0
    Dimen­sioner
    • Diameter på öppningen
      15 mm
    • Höjd på öppning
      14,60 mm
    • Bredd på öppning
      14,60 mm
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - +70 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Elekt­risk ström
    • Märk­pri­mär­ström (Ipr)
      90 A
    • Sekundär märkström (lsr)
      48 mA

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EK028
    PDF
    RoHS-certifikat EK028
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EK028 | Hager Sverige

      Produktbild EK028

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EK028 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EK028

      Strömtrafo 3-pack t KWH TE33x

      PDF
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2020-08-26

      PDF
      98,65 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-06-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-06-15

      PDF
      403,10 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      TXF121 - IR-modul KWH-mätare easy-KNX
      TXF121
      IR-modul KWH-mätare easy-KNX
      E-nr.
      1739873
    • 2
      TXE773 - Impuls-gateway 3-kanal easy-KNX
      TXE773
      Impuls-gateway 3-kanal easy-KNX
      E-nr.
      1739157
    • 3
      TXE771 - Impuls-gateway 1-kanal easy-KNX
      TXE771
      Impuls-gateway 1-kanal easy-KNX
      E-nr.
      1739156

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group