The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Sensorer
    • Ener­gi­mät­ning
    • TXE771
    EAN
    3250616057715
    E-nr.
    1739156
    Förp
    1 st
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ener­gi­mät­ning

    Impuls-gateway 1-kanal easy-KNX TXE771

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Impuls-gateway 1-kanal easy-KNX

    TXE771

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Ingång­spän­ning
      30 - 30 V
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Elekt­risk ström
    • Antal ingångar
      1
    • Ström­för­bruk­ning buss (data­över­fö­ring)
      6 mA
    Dimen­sioner
    • Bredd
      85 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP44
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Efter­levnad av data­be­stäm­melser
    • Gene­rerar data.
      Ja
    • Data­typer
      Grund­läg­gande infor­ma­tion, Elekt­risk mätning, Volym­mät­ning
    • Data­format
      KNX (TP)
    • Uppskattad daglig data­volym
      10 KB - 100 KB
    • Gene­re­ring av real­tids­data
      Ja
    • Data lagras på enheten
      Ja

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TXE771
    PDF
    RoHS-certifikat TXE771
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXE771 | Hager Sverige

      Produktbild TXE771

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXE771 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXE771

      Impuls-gateway 1-kanal easy-KNX

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE, pl-PL 2015-04-22

      PDF
      1,32 MB
      Bild Installationshandbok nl-NL, sv-SE 2015-04-22 | Hager Sverige

      Installationshandbok nl-NL, sv-SE 2015-04-22

      PDF
      1,31 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TXE771 | Hager Sverige

      ETS Database for TXE771

      KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      68,02 kB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Application description TXE771-TXE773 | Hager Sverige

      Application description TXE771-TXE773

      Applikationsbeskrivning en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      1,59 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-03 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-12-03

      PDF
      351,85 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      3
    • 1
      TXF121 - IR-modul KWH-mätare easy-KNX
      TXF121
      IR-modul KWH-mätare easy-KNX
      E-nr.
      1739873
    • 2
      TXE773 - Impuls-gateway 3-kanal easy-KNX
      TXE773
      Impuls-gateway 3-kanal easy-KNX
      E-nr.
      1739157
    • 3
      EK028 - Strömtrafo 3-pack t KWH TE33x
      EK028
      Strömtrafo 3-pack t KWH TE33x
      E-nr.
      4262717

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group