The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Brytak­torer
    • TXB692F
    EAN
    3250616048881
    E-nr.
    1738776
    Förp
    1 st
    • Brytak­torer
    • Markis-/­ja­lu­si­styr­ning
    • Visa mer

    Aktor/Sensor easy-KNX 2x In+Ut TXB692F

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Aktor/Sensor easy-KNX 2x In+Ut

    TXB692F

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    Utrust­ning
    • Med brytare för manuell omkopp­ling
      Ja
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      6 A
    • Max. omkopp­lings­ström
      6 A
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      0
    Text
    • Funk­tion
      Med säker­hets­funk­tion, t.ex. för vind, regn, larm, Binära inmat­nings­funk­tio­ner: Omkopp­ling, dimning, persi­enn, värde­sän­dare, scen, prio­ri­tet, timer­drift, subplatta, Med posi­tio­ne­rings­funk­tion för jalusi- och lamell­po­si­tion
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TXB692F
    PDF
    RoHS-certifikat TXB692F
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXB692F | Hager Sverige

      Produktbild TXB692F

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TXB692F | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXB692F

      Aktor/Sensor easy-KNX 2x In+Ut

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB 2019-11-08 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2019-11-08

      PDF
      420,80 kB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2019-11-08 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2019-11-08

      PDF
      583,05 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

      Fönsterbänkskanaler

      Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

      PDF
      13,15 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS Database for TXB692F | Hager Sverige

      ETS Database for TXB692F

      KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      345,51 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-01-13

      PDF
      127,90 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TYA604D - Brytaktor 4x16A C-last
      TYA604D
      Brytaktor 4x16A C-last
      E-nr.
      1738536
    • 2
      TYAS604D - Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS604D
      Brytaktor 4 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741097
    • 3
      TYAS610D - Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      TYAS610D
      Brytaktor 10 kanaler 16A C-Last. KNX-Secure
      E-nr.
      1741099
    • 4
      TXA604D - Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
      TXA604D
      Brytaktor easy-KNX 4x16A C-last
      E-nr.
      1738764
    • 5
      TXA610D - Brytaktor easy-KNX 10x16A C-last
      TXA610D
      Brytaktor easy-KNX 10x16A C-last
      E-nr.
      1738770

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group