Brytaktor 4x16A C-last TYA604D

EAN
3250616059832
E-nr.
1738536
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Med bussystem KNX
    Ja
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
Inställ­ningar
  • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
    ETS
Dimen­sioner
  • Djup
    65
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
Utrust­ning
  • Med brytare för manuell omkopp­ling
    Ja
  • Radio­fre­kvens tvåvägs
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    16
  • Ström­för­bruk­ning buss vila
    3
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Ström
  • Effekt glöd­lampa 230 V
    2300 - 2300
  • Utef­fekt
    2300
Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230
  • Matnings­spän­ning
    30 V DC via buss
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45
Text
  • Anslut­ningstyp
    Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
  • Funk­tion
    Med säker­hets­funk­tion, t.ex. för vind, regn, larm, Med posi­tio­ne­rings­funk­tion för jalusi- och lamell­po­si­tion, Med solskydds­funk­tion

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja